Produkt in den Warenkorb gelegt

Unendlich korrigiertes Plan-APO-Objektiv 120i, 2,5X

2.5X 120i Plan APO Infinity Corrected Objectives

2.5X 120i Plan APO Infinity Corrected Objectives

2.5X 120i Plan APO Infinity Corrected Objectives
×
Produkt #15-940 Neu 1 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€990,00
Mengenrabatte
Stk. 1+ €990,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Kompatible Tubuslinsenbrennweite (mm):
Focal Length: 120mm
Typ:
Microscope Objective
Art:
Infinity Corrected
Hersteller:
Edmund Optics®

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Länge (mm):
39.50
Länge ohne Gewinde (mm):
35.50
Max. Durchmesser (mm):
35

Optische Eigenschaften

Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
2.56mm
Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:
3.52mm
Horizontales Bildfeld, 1,1“ Sensor:
5.64mm
Brennweite BW (mm):
48.00
Vergrößerung:
2.5X
Numerische Apertur NA:
0.10
Auflösung (μm):
2.73
Tiefenschärfe (μm):
27.50
Arbeitsabstand (mm):
22.88
Wellenlängenbereich (nm):
370 - 700
Feldzahl:
22.4
Parfokallänge (mm):
87.19

Sensor

Max. Sensorgröße:
1.1"

Gewinde & Montage

Gewinde:
1" x 32 TPI

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
+10 to +40

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.
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
Die Edmund Optics® unendlich korrigierten Plan-APO-Objektive 120i sind speziell entwickelte Mikroskopobjektive, die eine außergewöhnliche Bildebenheit und eine Korrektur der chromatischen Aberration zwischen 400 und 700 nm bieten. Die Objektive wurden für eine Sensorgröße von 1,1“ entwickelt und ermöglichen somit ein großes Bildfeld sowie eine hervorragende Bildqualität. Die Objektive sind ideal für Life-Science- oder Bildverarbeitungsanwendungen wie Mikroskopie, Durchflusszytometrie, pharmazeutische Inspektion und Inspektionen am Montageband und in der Qualitätskontrolle geeignet.

Die Objektive haben Bronze beim VSD Innovators Award 2023 gewonnen.

Technische Informationen

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
;