Produkt in den Warenkorb gelegt

Mitutoyo Plan-APO-Objektiv für WLI, 2,5X

Mehr Produkte von Mitutoyo
2.5X Mitutoyo WLI Plan Apo Objective

2.5X Mitutoyo WLI Plan Apo Objective

×
Produkt #74-656 Neu 2 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€9.920,00
Mengenrabatte
Stk. 1+ €9.920,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Modellnummer:
378-400
Kompatible Tubuslinsenbrennweite (mm):
Focal Length: 100mm
Art:
Infinity Corrected
Hersteller:
Mitutoyo
Hinweis:
Designed to be used with a 100mm Tube Lens, Sold Separately

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Länge (mm):
47.00
Max. Durchmesser (mm):
58.50 (36.40 excluding interference unit)
Gewicht (g):
320.00

Optische Eigenschaften

Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:
3.52mm
Brennweite BW (mm):
40.00
Vergrößerung:
2.5X
Numerische Apertur NA:
0.14
Auflösung (μm):
2.0
Tiefenschärfe (μm):
14.03
Arbeitsabstand (mm):
13.00
Feldzahl:
11.00
Parfokallänge (mm):
60.00

Sensor

Max. Sensorgröße:
2/3"

Gewinde & Montage

Gewinde:
RMS/20.32mm x 36 TPI

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Ideal für Interferometrieanwendungen
  • Lange Arbeitsabstände und hohe numerische Aperturen
  • Hochqualitatives plan-apochromatisches Design

Die unendlich korrigierten Plan-APO-Objektive für WLI von Mitutoyo sind hochauflösende plan-apochromatische Objektive mit hohen numerischen Aperturen für den Einsatz in Weißlichtinterferometrieanwendungen. Die Objektive sind kompakt und leicht und erreichen dennoch lange parfokale Arbeitsabstände von 60 mm. Jedes Objektiv beinhaltet einen Interferenzring-Einstellmechanismus und einen internen Strahlteiler für die präzise Vermessung und Steuerung des Interferenzringmusters. Die unendlich korrigierten Plan-APO-Objektive für WLI von Mitutoyo werden mit Vergrößerungen zwischen 2,5X und 50X angeboten und wurden für Tubuslinsen mit 100 mm Brennweite entwickelt. Die Objektive sind ideal für Weißlichtinterferometrieanwendungen wie Vertical Scanning Interferometry (VSI), 3D-Oberflächenprofilierung, Dispersions- und Reflexionsmessung und medizinische Bildgebung.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.