Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Mein Konto
  •   
Alle 26 Produkte der Produktfamilie

26mm Dia. x 136mm FL, Grade 2, Achromatic Lens

Lager #30-482 Ausverkauf
×
€20,00
Stk. 1-1
€20,00
Stk. 2
€14,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Durch-
messer (mm):
26.00
Brenn-
weite EFL (mm):
136.00
Blende:
5.23
Numerische Apertur NA:
0.1
Qualität:
Grade 2

Regulatory Compliance

RoHS:
Nicht konform

Beschreibung Produktfamilie

  • Ideal für Versuche und Prototypenfertigung
  • Mengen extrem begrenzt, nur solange Vorrat reicht
  • Weitere Angebote finden Sie unter Mega-Restposten: Optik

Achromatische Zweilinser bestehen aus zwei Optikkomponenten, die miteinander zu einem Dublett verkittet sind. Dieses ist für die Korrektur der sphärischen Aberration auf der optischen Achse und der chromatischen Aberration optimiert. Achromatische Zweilinser sind einfachen Linsen bei der Bildgebung mit mehreren Farben ("weißes Licht") deutlich überlegen. Die beiden Elemente eines achromatischen Zweilinsers werden so ausgewählt, dass die glastypische Farbtrennung ausgeglichen wird.

Achromatische Linsen 25 mm und größer in Versuchsqualität werden in verschiedenen Güteklassen angeboten. Linsen der Güte 1 sind Linsen aus optischem Standardglas, frei von sichtbaren Kratzern, Abplatzungen oder Oxidation. Die Kanten sind abgeschliffen. Linsen der Güte 2 sind Linsen aus nicht optischem Glas mit kleinen Abplatzungen, leichten Flecken oder anderen Mängeln.

Bitte beachten Sie: Die Spezifikationen für optische Komponenten in Versuchsqualität können bis zu 10 % von den Listenangaben abweichen. Außerdem stehen keine weiteren Informationen zur Verfügung als angegeben.

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×