Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Lichtleiterstab aus Quarzglas, 2 mm Apertur x 75 mm Länge, niedrige NA

Fused Silica Light Pipe Homogenizing Rods

Fused Silica Light Pipe Homogenizing Rods
×
Produkt #65-829 20+ In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€292,00
Mengenrabatte
Stk. 1-5 €292,00 stückpreis
Stk. 6-25 €233,00 stückpreis
Stk. 26-49 €220,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Light Pipe

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Freie Apertur CA (mm):
1.25
Länge (mm):
75.00
Parallelität (Bogenminuten):
5.00
Toleranz Länge (mm):
±0.3
NA der Lichtquelle:
Low

Optische Eigenschaften

Beschichtung:
Uncoated
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Oberflächenqualität:
60-40
Eingangs- und Ausgangsapertur (mm):
2.00
Toleranz Apertur (mm):
±0.10
Bildorientierung:
Light Homogenization
Wellenlängenbereich (nm):
200 - 2200
Oberflächenebenheit (P-V):

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 209:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Ausgezeichnete Transmission im UV-Spektrum
  • Maximale Effizienz durch hexagonale Apertur
  • Perfekt für nicht gleichmäßige Lichtquellen
  • Weitere homogenisierende Lichtleiterstäbe lieferbar

Die TECHSPEC® homogenisierenden Lichtleiterstäbe verwenden die totale interne Reflexion, um ungleichmäßige Lichtquellen unabhängig von der spektralen Verteilung in gleichmäßige Beleuchtung umzuwandeln. Durch die hexagonale Form ist der Lichtverlust bei komplett ausgeleuchteter Apertur um 35% geringer als bei quadratischer Form. Bei Lichtquellen mit hoher NA ist ein kurzer Stab ausreichend, bei Lichtquellen mit geringer NA wird ein längerer Stab benötigt, um das Licht zu homogenisieren. Die TECHSPEC® homogenisierenden Lichtleiterstäbe aus Quarzglas bestehen aus UV-Quarzglas, das sich ideal für LEDs im UV-Bereich eignet.

Ebenfalls lieferbar sind Versionen unserer homogenisierenden Lichtleiterstäbe aus N-BK7. TECHSPEC® Halterungen für homogenisierende Lichtleiterstäbe (speziell für unsere homogenisierenden Lichtleiterstäbe aus N-BK7 und homogenisierenden Lichtleiterstäbe aus Quarzglas) sind ebenfalls lieferbar. Diese Halterungen vereinfachen die Integration dieser Komponenten erheblich.

Technische Informationen

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.