Produkt in den Warenkorb gelegt

Metalinsenplatte für das sichtbare Spektrum, 632 nm, 2 mm BW

×
Produkt #86-932 Neu Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€750,00
Mengenrabatte
Stk. 1-9 €750,00 stückpreis
Stk. 10+ €675,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Hinweis:
Black absorptive aperture applied to metasurface

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Toleranz Größe (mm):
+/-0.2
Dicke (mm):
0.70 ±0.07
Outer Dimensions (mm):
20.0 x 20.0
Innendurchmesser (mm):
4

Optische Eigenschaften

Effektive Brennweite EFL (mm):
2.00 ±2%
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Eagle XG
Numerische Apertur NA:
0.71
Beschichtung:
Broadband 420-670nm AR Coating, backside Protective Overcoat, frontside
Beschichtungsspezifikation:
Broadband 420-670nm AR-Coating (Back surface only)
Rabs ≤1% from 420-670nm
Ravg ≤0.4% from 420-670nm
Designwellenlänge DWL (nm):
632
Brechungsindex (nd):
1.5198 (435.8 nm), 1.5078 (643.8 nm)
Transmission (%):
53

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Flache, platzsparende Alternative zu herkömmlichen Linsen
  • Das Nanostruktur-Design ermöglicht eine effiziente Manipulation von Licht
  • Kompakte 0,7 mm Dicke für einfache Integration in eine Vielzahl von Anwendungen

Metalinsenplatten für das sichtbare Spektrum wurden mit einem innovativen Nanostruktur-Design entwickelt, um Licht zu manipulieren und zu fokussieren. Sie bieten eine äußerst kompakte, leistungsstarke Alternative zu herkömmlichen gebogenen Linsen. Mit ihren ultradünnen Eagle XG-Substraten sind sie für Designwellenlängen von 532 nm und 632 nm und verschiedenen Brennweiten erhältlich. Für vielfältige Einsatzmöglichkeiten sind diese Metalinsen entweder in einer Einzellinsenkonstruktion erhältlich, bei der eine einzelne Metalinse auf der Platte zentriert und von einer absorbierenden Blende umgeben ist, um Streulicht zu reduzieren, oder in einer Array-Konstruktion, bei der vier kleinere Metalinsen auf einer einzigen Platte angeordnet sind. Metalinsenplatten für das sichtbare Spektrum sind ideal für Anwendungen mit geringem SWaP, LIDAR, Bildgebung und Strahlformung.

Bitte beachten Sie: Die Oberfläche der Metalinse ist sehr empfindlich, und ein Kontakt sollte bei der Reinigung und Handhabung vermieden werden.  Die Metalinsenplatten für das sichtbare Spektrum sollten nur mit Druckluft gereinigt werden.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
;