Produkt in den Warenkorb gelegt

2X Objektiv Reihe CFI Plan-Achromat UW (ultra widefield)

Mehr Produkte von Nikon
×
Produkt #75-351 Neu Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€515,00
Mengenrabatte
Stk. 1+ €515,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Modellnummer:
MRL00022
Kompatible Tubuslinsenbrennweite (mm):
Focal Length: 200mm
Typ:
Microscope Objective
Art:
Infinity Corrected
Hersteller:
Nikon

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Bildfeld (mm):
12
Länge ohne Gewinde (mm):
52.40
Max. Durchmesser (mm):
30
Gewicht (g):
120

Optische Eigenschaften

Kompatible Deckglasdicke (mm):
N/A
Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
3.2
Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:
4.4
Vergrößerung:
2X
Numerische Apertur NA:
0.06
Arbeitsabstand (mm):
7.5
Feldzahl:
25
Parfokallänge (mm):
59.9
Immersionsflüssigkeit:
N/A

Sensor

Max. Sensorgröße:
2/3"

Gewinde & Montage

Gewinde:
M25 x 0.75

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Außergewöhnliche Flat-Field-Korrektur
  • Hohe numerische Aperturen und Öl-Immersionsobjektive erhältlich
  • Großer Vergrößerungsbereich (1X bis 100X)

Die Objektive der Reihe CFI Plan-Achromat von Nikon bieten eine außergewöhnliche Flat-Field-Korrektur, die eine scharfe, verzeichnungsfreie Klarheit über das gesamte Bildfeld gewährleistet. Damit eignen sich diese Objektive sowohl für die visuelle Inspektion als auch für die hochpräzise digitale Bildverarbeitung. Mit hohen numerischen Aperturen und speziellen Ölimmersionsoptionen bieten diese Objektive eine verbesserte Auflösung und Lichtsammelfähigkeit für anspruchsvolle Anwendungen mit hoher Vergrößerung. Nikon-Objektive der Reihe CFI Plan-Achromat sind in Vergrößerungsstufen von 1X bis 100X erhältlich und bieten Lösungen für Übersichten mit geringer Vergrößerung oder hochauflösende Detailaufnahmen. Farbkorrigiert für das gesamte sichtbare Spektrum, eignen sich diese Objektive für Hellfeld- und Fluoreszenzbeobachtungen in der Laborroutine und Mikrofotografie.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
;