Produkt in den Warenkorb gelegt

Beschichtetes Kunststofffenster aus Polykarbonat, BBAR (400-1000 nm), 3“ Durchmesser

×
Produkt #21-354 11 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€84,00
Mengenrabatte
Stk. 1-5 €84,00 stückpreis
Stk. 6-25 €67,00 stückpreis
Stk. 26-49 €63,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Protective Window

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Freie Apertur CA (mm):
68.58
Durchmesser (Zoll):
3
Durchmesser (mm):
76.20 ±0.254
Dicke (Zoll):
0.06
Dicke (mm):
1.52 ±0.1
Fase:
Protective as needed
Kanten:
Smooth, Machined

Optische Eigenschaften

Beschichtung:
BBAR (400-1000nm)
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Polycarbonate
Brechungsindex (nd):
1.585
Abbe-Zahl (vd):
34
Beschichtungsspezifikation:
Ravg ≤1.25% @ 400 - 1000nm
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 1000

Materialeigenschaften

Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10-6/°C):
68

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Produktdetails

Kunststofffenster aus Polykarbonat sind eine leichte Alternative zu Glasfenstern. Sie sind eine kostengünstige Lösung für raue Umgebungen und Displays, da sie haltbar sind und eine hohe Transmission haben. Verglichen mit Kunststofffenstern aus Acryl sind die Fenster aus Polykarbonat stärker und halten Stößen besser stand, sie sind aber kratzempfindlicher. Die Kunststofffenster aus Polykarbonat weisen eine geringe Wasserabsorption und eine höhere Erweichungstemperatur als PMMA auf, ihr höherer Brechungsindex führt allerdings ohne AR-Beschichtung zu stärkeren Fresnel-Reflexionen. Ihre Stärke und Stabilität macht diese Fenster ideal für den Einsatz in Medizin- und Industrieanwendungen.

Technische Informationen

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
;