Produkt in den Warenkorb gelegt

Linienlicht Cobra Max, rot, 300 mm

300mm Cobra Max Line Light

300mm Cobra Max Line Light

300mm Cobra Max Line Light
×
Produkt #73-951 1 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€5.820,00
Mengenrabatte
Stk. 1+ €5.820,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Beleuchtungsart:
LED
Hinweis:
Lights are fan cooled. See datasheet for additional mounting, spectral, and irradiance information
Hersteller:
ProPhotonix
Gehäusegeometrie:
Line Light
Betriebsmodus:
Ethernet Controlled, Continuous

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Länge (mm):
300.00
Größe (mm):
300.00 x 173.50
Linsenposition:
Collimated (M2)

Optische Eigenschaften

Farbe:
Red
Halbwertsbreite FWHM (nm):
20.00
Wellenlänge:
630
Arbeitsabstand (mm):
10-112

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Stecker:
Straight
Betriebsspannung (V):
24
Stromversorgung:
Power supply required and sold separately: USA: #73-977
Kabellänge (m):
2m braided power cable included

Gewinde & Montage

Mount:
Aluminum T-Slot Extrusion

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Intensitäten bis zu 3140 kLux
  • 100, 300 oder 600 mm Länge verfügbar
  • Weiße, rote multispektrale und SWIR-Beleuchtung

ProPhotonix COBRA™ MAX LED-Linienlichter sind schlanke, kompakte LED-Linienlichter, die in Längen von 100, 300 oder 600 mm mit roter, weißer, multispektraler oder SWIR-Beleuchtung erhältlich sind. Die Linienlichter verfügen über die Chip-on-Board-LED-Technologie, die im Vergleich zu herkömmlichen oberflächenmontierten LED-Versionen eine größere Gleichmäßigkeit, thermische Leistung und Intensität bei gleichzeitig kompakter Größe bietet. Die multispektrale Version der ProPhotonix COBRA™ MAX LED-Linienlichter bietet RGB-IR-Beleuchtung und die Möglichkeit, jede Wellenlänge unabhängig zu steuern. Das leicht zu bedienende, umfassende Softwarepaket kann an die jeweiligen Anwendungsbedürfnisse angepasst werden und ist über einen QR-Code, der den Geräten beiliegt, herunterladbar. Die Beleuchtungen sind ideal für viele Linescan-Inspektionsanwendungen wie Solarzelleninspektion, Halbleiterinspektion, Lebensmittelsortierung und Flachbildschirminspektion.

Bitte beachten Sie: Es wird das 24-V-Netzteil #73-977 benötigt (wird separat verkauft). Optionale Linsensätze sind erhältlich, um den Arbeitsabstand durch Veränderung der Position der Projektionslinse anzupassen.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
;