Produkt in den Warenkorb gelegt

Jenoptik Strahlaufweiter mit variabler Vergrößerung (Silverline™), 1X - 8X, 355 nm

Mehr Produkte von Jenoptik
×
Produkt #73-101 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.315,00
Mengenrabatte
Stk. 1-4 €2.315,00 stückpreis
Stk. 5+ €2.220,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Beam Expander
Art:
Variable Magnification

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Länge (mm):
210.00
Gewicht (g):
540
Gehäusedurchmesser (mm):
55.0
Punktgenauigkeit (mrad):
<0.3

Optische Eigenschaften

Eingangsapertur (mm):
9.0 - 4.0 (1X - 8X)
Aufweitung:
1X - 8X
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Entrance: Fused Silica
Exit: Fused Silica
Transmission (%):
≥97
Designwellenlänge DWL (nm):
355
Zerstörschwelle, Referenz: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
CW: 0.10 MW/cm²
Pulsed (ns): 0.10 J/cm²
GDD-Spezifikation (fs²):
2810

Gewinde & Montage

Gewinde:
Input: M30 X 1.0
Output: SM2

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Ideal für Hochleistungs- und Ultrakurzpulssysteme
  • Kontinuierliche Vergrößerungsbereiche von 1X bis 10X
  • Beugungsbegrenzte Abbildung

Die Strahlaufweiter mit variabler Vergrößerung von Jenoptik bieten eine hervorragende Leistung mit hoher Zerstörschwelle für die anspruchsvollen Anforderungen der Lasermaterialbearbeitung. Die Strahlaufweiter sind für eine maximale Transmission bei üblichen Nd:YAG- und Faserlaserwellenlängen beschichtet und mit verschiedenen Designs und Zoombereichen verfügbar. Die Standardstrahlaufweiter mit variabler Vergrößerung werden mit den Vergrößerungsbereichen 1X bis 4X oder 2X bis 10X angeboten. Die Optiken sind aus Quarzglas hergestellt und die Designs sind für 355 nm, 515-540 nm oder 1030-1080 nm optimiert. Die Steadfast-Versionen mit dem Vergrößerungsbereich 1X bis 4X sind für die gleichen Wellenlängenbereiche verfügbar und bieten ein neues mechanisches Design, dass die beweglichen Optikelemente stabil und linear führt, um den Einfluss von Vibrationen und Systembeschleunigungen zu reduzieren. Die Silverline™-Serie bietet höchste Leistung und beugungsbegrenzte Bildqualität über den gesamten Vergrößerungsbereich von 1X bis 8X. Jenoptik Strahlaufweiter mit variabler Vergrößerung sind ideal für verschiedenste Lasermaterialbearbeitungsanwendungen mit Hochleistungslasern geeignet, z. B. für das Laserstrahlschneiden und -schweißen oder die Lasergravur auf Metall, Polymeren oder Keramik.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
;