Produkt in den Warenkorb gelegt

Präzise Powell-Linse, 45° Auffächerungswinkel, AR-Beschichtung 400-500 nm

×
Produkt #70-133 1 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€325,00
Mengenrabatte
Stk. 1-10 €325,00 stückpreis
Stk. 11-49 €292,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Beam Shaping Lens

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
8.90 +0.00/-0.15
Höhe (mm):
8.90 +0.00/-2.00
Eingangsstrahldurchmesser, 1/e² (mm):
1.3

Optische Eigenschaften

Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Beschichtung:
BBAR (400-500nm)
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 500
Beschichtungsspezifikation:
Rabs <1.0% @ 400 - 500nm
Brechungsindex (nd):
1.458
Auffächerungswinkel (°):
45.00

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Erzeugen gleichförmige Flat-Top-Profile über die gesamte Linie
  • Auffächerungswinkel von 1° bis 75° verfügbar
  • AR-Beschichtung für 400-500 nm oder 500-850 nm

Präzise Powell-Linsen, auch asphärische Liniengeneratoren genannt, weiten einen Eingangsstrahl mit einem bestimmten Auffächerungswinkel zu einer gleichförmigen Linie mit einem Flat-Top-Profil auf. Die Powell-Linsen werden in einem hochpräzisen Fertigungsprozess hergestellt, um eine hohe enthaltene Leistung, Gleichförmigkeit und Geradlinigkeit über die gesamte Produktlinie sowie hervorragende Konsistenz von Produkt zu Produkt sicherzustellen. Die Linsen sind für einen bestimmten Eingangsstrahldurchmesser ausgelegt und bieten bei diesem Durchmesser beste Liniengleichförmigkeit, größere Eingangsstrahlen erzeugen eine höhere Intensität an den Rändern der erzeugten Linie, kleinere Strahlen erzeugen eine eher gaußförmige Verteilung. Präzise Powell-Linsen sind ideal für den Einsatz in der industriellen Bildverarbeitung und in Life-Science-Anwendungen inklusive 3D-Profilmessungen, PCB-Inspektion, Linienscan-SD-OCT, Linienscan-Konfokalmikroskopie, Durchflusszytometrie und Partikelanalyse.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
;