Produkt in den Warenkorb gelegt

Objektiv mit Festbrennweite, 4,7 mm Brennweite, 1'' Sensorformat

4.7mm Focal Length Lens, 1

4.7mm Focal Length Lens, 1" Sensor Format

×
Produkt #75-217 Neu Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.593,00
Mengenrabatte
Stk. 1+ €1.593,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Series:
1" Format Fixed Focal Length Lenses
Typ:
Fixed Focal Length Lens

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Blende:
Variable
Länge (mm):
64.70
Max. Durchmesser (mm):
71.0
Gewicht (g):
360

Optische Eigenschaften

Horizontales Bildfeld, 1“ Sensor:
112.2°
Max. Bildkreis (mm):
16.00
TV Distortion (%):
-0.58
Brennweite BW (mm):
4.70
Arbeitsabstand (mm):
100 - ∞
Blende (f/#):
f/2.4 - f/11
Maximale Verzeichnung (%):
-0.58
Wellenlängenbereich:
VIS
Wellenlänge:
VIS

Sensor

Max. Sensorgröße:
1"

Gewinde & Montage

Filtergewinde:
None
Mount:
C-Mount

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • C-Mount-Objektive für bis zu 1" Sensoren
  • Lichtstarke Objektive bieten hohen Durchsatz
  • 4,7 mm bis 75 mm Brennweite

Unsere Objektive für 1" Sensoren sind sehr hochwertig. Aufgrund der hohen Lichtstärke (Blende 1,4) und der hohen Auflösung über den gesamten Sensor ermöglichen sie sehr gute Aufnahmen auch bei nicht optimaler Beleuchtung. Mit neun verfügbaren Brennweiten von 4,7 mm bis 75 mm deckt diese Objektivfamilie viele Anwendungen auf dem heutigen Markt ab. Die Objektive wurden so entwickelt, dass sie eine geringe Verzeichnung aufweisen und ein perfektes Bild sowohl für den menschlichen Betrachter als auch für automatisierte Systeme erzeugen. Unsere Objektive für 1" Sensoren verfügen über ein standardmäßiges C-Mount-Gewinde und können so einfach an die meisten von uns angebotenen Industriekameras angeschlossen werden. Alle Objektive verfügen vorne über ein Filtergewinde an das Filter Ihrer Wahl angeschraubt werden können.

Technische Informationen

#75-217, 4.7mm Focal Length Lens, 1" Sensor Format, Transmission Plot
#75-217, 4.7mm Focal Length Lens, 1" Sensor Format, Transmission Plot
#75-217, 4.7mm Focal Length Lens, 1" Sensor Format, Relative Illumination Plot
#75-217, 4.7mm Focal Length Lens, 1" Sensor Format, Relative Illumination Plot
#75-217, 4.7mm Focal Length Lens, 1" Sensor Format, MTF Plot
#75-217, 4.7mm Focal Length Lens, 1" Sensor Format, MTF Plot
#75-217, 4.7mm Focal Length Lens, 1" Sensor Format, Distortion Plot
#75-217, 4.7mm Focal Length Lens, 1" Sensor Format, Distortion Plot
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
;