Produkt in den Warenkorb gelegt

5-Slot Lens Changer w/ Integrated Controller, Olympus

5-Slot Lens Changer w/ Integrated Controller

5-Slot Lens Changer w/ Integrated Controller

5-Slot Lens Changer w/ Integrated Controller 5-Slot Lens Changer w/ Integrated Controller - Back
×
Produkt #89-493 Neu 1 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€9.975,00
Mengenrabatte
Stk. 1+ €9.975,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Kompatible Objektive:
Olympus Maximum of 5 Objectives
Hinweis:
Length of included USB Cable: 1.8m

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Länge (mm):
554.00
Breite (mm):
114.50
Gewicht (kg):
2.75
Belastbarkeit (kg):
2.0

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Stromversorgung:
Lens Changer power cable has bare leads and requires 24-48V, 5A DC power for operation
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #90-717 + #90-728
Europe: N/A
Japan: N/A
Korea: N/A
China: N/A

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Verschiedene Varianten für 2 - 8 Objektive
  • Schneller und präziser Wechsel
  • Kompakte und vielseitig einsetzbare Designs

Motorisierte lineare Objektivwechsler haben mehrere M26 x 36TPI Gewinde für unendlich korrigierte Mitutoyo Objektive. Motorisierte lineare Objektivwechsler sind ideal für Anwendungen, bei denen extrem schnelles Umschalten zwischen verschiedenen Objektiven notwendig ist, egal ob in der industriellen oder biomedizinischen Bildgebung. Konkrete Anwendungen umfassen die Untersuchung von Mikrotiterplatten oder Zellkulturen, oder die Abbildung von Wafern und Metallen. Die Präzisionskonstruktion benötigt nur 0,2 Sekunden, um zwischen nebeneinander liegenden Objektiven zu wechseln, und 0,7 Sekunden, um beim motorisierten linearen Objektivwechsler für 8 Objektive vom ersten zum letzten Objektiv zu wechseln.

Bitte beachten Sie: Die Stromversorgung ist im Lieferumfang enthalten.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
;