Produkt in den Warenkorb gelegt

MicroBrite Edge-Lit-Hintergrundbeleuchtung, weiß, 50 x 50 mm (Rezertifiziert 05-P)

Mehr Produkte von Advanced Illumination
Advanced Illumination MicroBrite High Intensity Edge-Lit Backlights

Advanced Illumination MicroBrite High Intensity Edge-Lit Backlights

×
Produkt #18-547-RCD-05P Rezertifiziert 1 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€480,70
Mengenrabatte
Stk. 1+ €480,70 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Modellnummer:
BT050050-WHIIC
Lebensdauer der LED (Stunden):
50,000
Beleuchtungsart:
LED Illuminator
Hinweis:
Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available
Hersteller:
Advanced Illumination
Gehäusegeometrie:
Backlight
Betriebsmodus:
Constant

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
70.3 x 54.71 x 11.33
Gewicht (g):
54.43
Aktive Fläche (Zoll):
1.40 x 1.35

Optische Eigenschaften

Farbe:
White

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Stecker:
Flying Leads
Eingangsspannung (V):
24V

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
0 - 60
Schutzart:
IP50

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Beleuchtungen für die industrielle Bildverarbeitung mit hoher Intensität
  • Gleichförmig über die ganze Fläche, geringe Wärmeentwicklung
  • Besonders dünn, kompakte Größe
  • Manuelle Intensitätsregelung (#89-555) empfohlen (optional)

Advanced Illumination MicroBrite Edge-Lit-Hintergrundbeleuchtungen sind hochqualitative, dünne Hintergrundbeleuchtungen für die industrielle Bildverarbeitung in einem kompakten Gehäuse, die vergleichbare hochpreisigere Hintergrundbeleuchtungen übertreffen.  Die hellen Hintergrundbeleuchtungen erzeugen gleichförmige Beleuchtung mit geringer Wärmeentwicklung. Um die Systemintegration zu vereinfachen, haben diese dünnen Hintergrundbeleuchtungen einen Panel-Mount und sind in den üblichsten Wellenlängen verfügbar. Advanced Illumination MicroBrite Edge-Lit-Hintergrundbeleuchtungen sind ideal für Anwendungen wie die Kantendetektion, Lagebestimmung von Bauteilen, Lochdetektion und Objektvermessung.

Bitte beachten Sie: Es wird das 24 V Netzteil #66-855 benötigt. Es wird die manuelle Intensitätssteuerung #89-555 empfohlen, sie wird separat verkauft.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
;