Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Off-Axis-Parabolspiegel 90° mit DUV-Beschichtung, 50,8 mm D. x 76,2 mm EFL

Ultraviolet Off-Axis Parabolic (OAP) Mirrors

×
Produkt #29-576 6 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€802,00
Mengenrabatte
Stk. 1-5 €802,00 stückpreis
Stk. 6-10 €640,00 stückpreis
Stk. 11-25 €600,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Off-Axis Parabolic Mirror

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Y-Offset (mm):
76.20
Durchmesser (mm):
50.80 +0.0/-0.1
Oberflächenrauheit (Angström):
<50 RMS

Optische Eigenschaften

Art der Beschichtung:
Metal
Beschichtung:
Enhanced Aluminum (190-900nm)
Offset-Winkel (°):
90
Wellenlängenbereich (nm):
190 - 900
Effektive Brennweite EFL (mm):
76.20
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Aluminum 6061-T6
Beschichtungsspezifikation:
Ravg ≥92% @ 190 - 250nm
Ravg ≥83% @ 250 - 900nm
Toleranz Brennweite (%):
±1
Parent-Brennweite PFL (mm):
38.1
Oberflächengenauigkeit, RMS:
λ/8
Oberflächenqualität:
80-50
Krümmungsradius (mm):
76.20
Reflektierte Wellenfront, RMS:
λ/4

Gewinde & Montage

Kompatible Montageplatten:

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
REACH 241:

Produktdetails

  • Metallbeschichtung mit hoher Reflexion im tiefen UV (DUV) und sichtbaren Spektrum
  • Designwellenlänge 190 nm
  • <50 Å RMS Oberflächenrauheit

Die TECHSPEC® Off-Axis-Parabolspiegel für Ultraviolett sind mit DUV Enhanced Aluminium beschichtet und bieten eine hervorragende Reflexion von 190 bis 900 nm. Die OAPs bestehen aus Aluminiumsubstraten und sind diamantgedreht mit einer Oberflächenrauheit von <50 Å RMS, um die Streuuung zu minimieren. Die Standarddurchmesser von 25,4 bis 203 mm sind jeweils mit verschiedenen Brennweiten verfügbar. Die TECHSPEC® Off-Axis-Parabolspiegel für Ultraviolett sind ideal für den Einsatz mit DUV-Ellipsometern, für die DUV-Ramanspektroskopie oder für die generelle Fokussierung des UV-Lichts von breitbandigen Lichtquellen. Um die Halterung und Systemintegration zu vereinfachen, ist eine Adapterplatte mit Bohrungen (#47-111, separat verkauft) verfügbar, die am Boden der Off-Axis-Parabolspiegel befestigt werden kann.

Bitte beachten Sie: Die Beschichtung ist relativ weich und kann schnell durch Fingerabdrücke und Aerosole beschädigt werden.

Technische Informationen

Spezielle Handhabung

Diese Optiken erfordern eine spezielle Behandlung, um Schäden zu vermeiden und eine lange Lebensdauer zu garantieren. Eine korrekte Handhabung, Reinigung und Lagerung sind für die optische Qualität extrem wichtig. In unserem Wissens-Zentrum finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Optikreinigung und Erklärungen zu bewährten Verfahren. Wenn Sie weitere Unterstützung benötigen, senden Sie uns gerne jederzeit eine E-Mail oder chatten Sie mit unserem technischen Support.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
;