Produkt in den Warenkorb gelegt

Lochblende aus chrombeschichtetem Glas, 50 µm Aperturdurchmesser

×
Produkt #90-737 Neu 2 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€185,00
Mengenrabatte
Stk. 1+ €185,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Außendurchmesser (mm):
25.4
Fester Aperturdurchmesser (μm):
50 ±3.0
Dicke (Zoll):
0.06 ±0.004
Toleranz Dicke (mm):
±0.1
Dicke (mm):
1.52

Optische Eigenschaften

Beschichtung:
Low Reflective Chrome

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Chrombeschichtung auf Glassubstrat
  • Ideal für präzise Strahlsteuerung, Modulation oder optische Ausrichtung
  • Aperturdurchmesser von 10 bis 1.000 µm

Lochblenden aus chrombeschichtetem Glas bestehen aus Kalk-Natron-Glas mit einer Chrombeschichtung mit geringem Reflexionsgrad für eine hohe Leistung. Diese Blenden sind mit Aperturchmesser von 10 bis 1000 µm konzipiert. Die Blenden haben einen Gesamtdurchmesser von 25,4 mm (1") und eine Dicke von 1,52 mm, was eine einfache Integration in eine Vielzahl von optischen Montierungen gewährleistet. Die Chrombeschichtung auf Glas sorgt für einen stabilen und kreisförmigen Aperturdurchmesser, der unempfindlich gegen Verbiegen oder Verziehen ist. Lochblenden aus chrombeschichtetem Glas ermöglichen eine hochpräzise Lichtkontrolle und sind ideal für Strahlformung, räumliche Filterung und Ausrichtung in modernen photonischen Systemen.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
;