Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Rechtwinkliger Spiegel aus N-BK7, 50 mm, Silber-Beschichtung

N-BK7 Right Angle Prisms

×
Produkt #26-753 20+ In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€260,00
Mengenrabatte
Stk. 1-5 €260,00 stückpreis
Stk. 6-25 €208,00 stückpreis
Stk. 26-49 €195,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Right Angle Prism

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Toleranz Größe (mm):
±0.1
Fase:
Protective as needed
Länge Hypotenuse (mm):
70.70
Länge Katheten (mm):
50.00

Optische Eigenschaften

Beschichtung:
Silver Overcoated with Inconel & Black Paint
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Oberflächenqualität:
60-40
Winkeltoleranz (Bogenminuten):
±2
Bildorientierung:
Left-Handed
Beschichtungsspezifikation:
Rabs >87% @ 450 - 500nm @ 45°
Rabs >94% @ 500 - 2000nm @ 45°
Ravg >96% @ 400 - 2500nm @ 45°
Strahlablenkung (°):
90
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 2500
Passfehler, Power (Ringe) @ 632,8 nm:
1.25
Unregelmäßigkeit (Ringe) @ 632,8 nm:
0.50

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Gewünschte Spezifikationen nicht dabei?

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.
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
  • Strahlablenkung um 90°
  • Gespiegeltes Bild
  • Lieferbar mit aluminiumbeschichteten und AR-beschichteten Flächen
  • Verschiedene Prismenversionen lieferbar

Rechtwinklige Prismen werden allgemein verwendet, um Bildwege zu verändern oder Licht im Winkel von 90° umzulenken. Je nach Orientierung des Prismas wird das Bild vertikal oder horizontal gespiegelt. Rechtwinklige Prismen können auch in Kombination für die Verschiebung von Bildern/Lichtstrahlen verwendet werden. Rechtwinklige TECHSPEC® N-BK7 Prismen bestehen aus hochgenauem N-BK7 und können ideal im sichtbaren Bereich eingesetzt werden.

Technische Informationen

Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Tunnel Diagram
Right Angle Prism Tunnel Diagram
Right Angle Prism Tunnel Diagram
Right Angle Prism Tunnel Diagram
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
;