Produkt in den Warenkorb gelegt

Glasfenster mit ITO-Beschichtung, 50 mm x 50 mm, 1,1 mm Dicke, <10 Ω/Quadrat

Indium Tin Oxide (ITO) Coated Conductive Windows

Indium Tin Oxide (ITO) Coated Conductive Windows

×
Produkt #74-466 Neu 4 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€65,00
Mengenrabatte
Stk. 1-10 €65,00 stückpreis
Stk. 11-25 €52,00 stückpreis
Stk. 26-49 €48,75 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Protective Window

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
50 x 50 ±0.2
Dicke (mm):
1.10 ±0.25
Fase:
Protective as needed
Aufbau:
ITO Window
Kanten:
Cut and Safety Seam

Optische Eigenschaften

Beschichtung:
S1: ITO Coating
S2: Uncoated
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
Durchlässigkeit für sichtbares Licht VLT (%):
Tavg≥80.5% from 400-700nm
Beschichtungsspezifikation:
<10 Ω/sq
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 700

Materialeigenschaften

Abschirmung (Ω/ Sq):
<10

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Abschirmung gegen elektromagnetische Störungen (EMI), Beschlagschutz und Displayschutzanwendungen
  • Beschichtungsoptionen 10Ω/Quadrat und 100Ω/Quadrat 
  • Größen von 12,5, 25, 50 und 75 mm verfügbar
  • Leitfähiges Klebeband für die Herstellung von Prototypen erhältlich

Leitfähige Fenster mit Indiumzinnoxid-Beschichtung (ITO) besitzen eine elektrisch leitende Beschichtung auf Floatglas-Substraten und sind mit einem Flächenwiderstand von 10 Ω/Quadrat und 100 Ω/Quadrat erhältlich. Ein niedriger Flächenwiderstand von 10 Ω/Quadrat ist ideal für Anwendungen, die eine hohe Leitfähigkeit erfordern, während der Widerstand von 100 Ω/Quadrat üblicherweise für eine verbesserte Wärmeableitung und NIR-Transmission verwendet wird. Die Fenster sind sowohl in runden als auch in quadratischen Größen von 12,5 bis 75 mm erhältlich und bieten eine Lichtdurchlässigkeit von bis zu 88% im sichtbaren Bereich von 400-700 nm. Die leitfähigen Fenster mit Indiumzinnoxid-Beschichtung (ITO) eignen sich ideal für eine Vielzahl von Anwendungen wie Displayschutz, EMI-Abschirmung, Außenüberwachung, Beschlagschutz und Enteisungsanwendungen. Darüber hinaus ist leitfähiges Klebeband erhältlich, um die Herstellung und Integration von Prototypen zu vereinfachen.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.