Produkt in den Warenkorb gelegt

Kontraststarker Polarisationsfilter für VIS-NIR, 5 mm Durchmesser

×
Produkt #90-383 Neu Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€275,00
Mengenrabatte
Stk. 1-10 €275,00 stückpreis
Stk. 11+ €260,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Linear Polarizer

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Freie Apertur CA (mm):
4.50
Durchmesser (mm):
5.00 +0.0/-0.2
Dicke (mm):
2.00 ±0.20
Aufbau:
Nanoparticle
Freie Apertur (%):
90

Optische Eigenschaften

Beschichtung:
Double-Side AR Coat
Auslöschungsverhältnis:
>100,000:1 (700nm)
>10,000:1 (600 to 850nm)
>1,000:1 (600 to 1000nm)
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Sodium Silicate Glass Doped with Glass Nanoparticles
Oberflächenqualität:
40-20
Transmission (%):
>78%
Transmittierte Wellenfront, P-V:
<λ/4 @ 633nm per 1cm
Strahlabweichung (Bogenminute):
<1
Polarisationsachsenmarkierung (%):
<0.5 (to indicated edge)
Wellenlängenbereich (nm):
600 - 1000
Zerstörschwelle, laut Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
Continuous block
Continuous pass
Pulse peak power
Equivalent pulse power density
10 W/cm²
25 W/cm²
12 MW/cm²
1 μJ/cm²
Akzeptanzwinkel (°):
±20

Gewinde & Montage

Fassungsdicke (mm):
Unmounted

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
-20 to +120

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Mehrere Wellenlängenbereiche für UV, VIS und NIR
  • Kontrastverhältnisse von > 100.000:1 erhältlich
  • Ideal für den Einsatz in rauen Umgebungen

Die Polarisationsfilter mit hohem Kontrast für UV, VIS-NIR und NIR zeichnen sich sowohl durch Vielseitigkeit als auch durch hervorragende Eigenschaften in einem breiten Wellenlängenbereich aus. In diesen Filtern werden gleichmäßig gestreckte Silbernanopartikel in einem 220 μm ± 25 μm dicken Kalknatronglas eingesetzt, das dann, um eine bessere Haltbarkeit zu erreichen, auf ein dickeres Kalknatronglas aufgebracht wird. Die Polarisationsfilter mit hohem Kontrast für UV, VIS-NIR und NIR eignen sich ideal für raue Umgebungen. Sie können bei Temperaturen bis 120°C und in feuchter Umgebung eingesetzt werden und sind beständig gegen UV-Strahlung und Chemikalien.

Technische Informationen

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
;