Produkt in den Warenkorb gelegt

Motorisierte lineare Bühne, 600 mm Verstellweg, integrierter Controller

Mehr Produkte von Zaber™
150mm Travel, Motorized Linear Stage, #15-289

150mm Travel, Motorized Linear Stage, #15-289

150mm Travel, Motorized Linear Stage, #15-289 300mm Travel, Motorized Linear Stage, #15-290
×
Produkt #22-223 2 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€4.640,00
Mengenrabatte
Stk. 1+ €4.640,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Universal (Metric & English)
Encoder:
No
Manuelle Verstellung / LED-Anzeige:
Yes
Hersteller:
Zaber Technologies Inc.
Hinweis:
Requires a 24-48 VDC power supply and either #15-295 for USB connectivity or #15-297 for RS-232 connectivity. A data cable (#15-296 or #15-299) can be used to daisy chain multiple stages together to control simultaneously.
Motor:
2-Phase Stepper

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Art der Bewegung:
Linear (X)
Führungssystem:
Recirculating Ball Linear Guide
Bühnengröße (mm):
65 x 795.5
Verstellweg (mm):
600
Genauigkeit (μm):
100 (unidirectional)
Spiel (μm):
<18
Höhe (mm):
35.8
Belastbarkeit (kg):
50
Wiederholbarkeit (μm):
<3
Geschwindigkeit (mm/Sek.):
0.0003 to 140
Schubkraft (N):
<75
Gewicht (kg):
2.9

Optische Eigenschaften

Auflösung (μm):
0.49609375

Elektronische Spezifikationen

Maximaler Betriebsstrom (mA):
<1450

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Verstellung:
Precision Lead Screw
Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #15-294
Europe: #15-294
Japan: #23-662
Korea: #33-773
China: #15-294
Computerschnittstelle:
USB with #15-295
RS-232 with #15-297

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
0 - 50

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 247:

Produktdetails

  • 75 mm, 150 mm, 300 mm, 450 mm oder 600 mm Verstellweg, Hochgeschwindigkeit
  • Manuelle Steuerung oder Steuerung über serielle RS-232-Schnittstelle
  • Verfügbar mit im Motor integriertem Drehgeber mit 500 Counts per Revolution (CPR)
  • Für X-Y-Z-Konfigurationen kein Adapter erforderlich

Die motorisierten Bühnen mit großem Verstellweg von Zaber Technologies Inc., Canada, sind computergesteuerte Bühnen mit Stellgeschwindigkeiten von bis zu 280 mm/s bei einer Auflösung von 0,5 μm. Die motorisierten Bühnen mit großem Verstellweg können über den programmierbaren Joystick-Controller von Zaber (wird separat verkauft), über einen Computer mit RS-232- oder USB-Schnittstelle oder manuell über den integrierten Knopf an der Motoreinheit gesteuert werden. X-Y-Z-Konfigurationen lassen sich problemlos ohne zusätzliche Adapter aufbauen. Für alle Verstellwege sind Versionen mit Encoder verfügbar, bei denen Drehgeber mit 500 Counts per Revolution (CPR) in den Schrittmotor integriert sind. Der integrierte Drehgeber sorgt für einen geschlossenen Regelkreis und die Erkennung und Wiederherstellung von Schlupf/Blockierung.

Bitte beachten Sie: Ein universelles Netzteil mit 24-48 V DC, Datenkabel für die Verbindung von mehreren Bühnen und Kabel für die Computerschnittstelle (USB oder RS-232) werden separat verkauft. Ein Staubschutz für alle Bühnenlängen wird als Zubehör verkauft und verhindert eine Ablagerung von Staub und Schmutz auf der Gewindespindel.

Technische Informationen

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
;