Produkt in den Warenkorb gelegt

Motorisierte Drehbühne, Niedervakuum (10-3 Torr), 60 mm Verstellweg, integrierter Controller

Mehr Produkte von Zaber™
×
Produkt #74-702 Neu Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€5.430,00
Mengenrabatte
Stk. 1+ €5.430,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Metric
Encoder:
No
Manuelle Verstellung / LED-Anzeige:
No
Hersteller:
Zaber Technologies Inc.
Modellnummer:
X-RSW60A-SV1T9
Hinweis:
Requires Accessory Kit, #75-301, for operation.
Motor:
2-Phase Stepper

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Art der Bewegung:
Rotary
Bühnengröße (mm):
131.5 x 73.2
Verstellweg (°):
360
Genauigkeit (°):
0.14
Spiel (°):
<0.04
Höhe (mm):
31.7
Belastbarkeit (kg):
20
Belastbarkeit (N):
200
Wiederholbarkeit (°):
<0.02
Auflösung (μrad):
<0.349
Geschwindigkeit (°/Sek.):
0.000143 - 100
Gewicht (kg):
0.72
Bühnendurchmesser, oben (mm):
60
Max. kontinuierliche Drehkraft (N⋅cm):
100

Elektronische Spezifikationen

Strom (mA):
950
Maximaler Betriebsstrom (mA):
950

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Verstellung:
Precision Worm Gear
Stromversorgung:
24-48 VDC; Power Supply w/US Plug found in accessories kit, #75-301
Computerschnittstelle:
RS-232, USB

Materialeigenschaften

Vakuumkompatibilität:
Low vacuum (10-3 Torr)

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
0 to +50

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 247:

Produktdetails

  • Optionen für Niedervakuum (10-3 Torr) und Hochvakuum (10-6 Torr) verfügbar
  • 360°-Dreh-, Linear- oder Vertikalverstellbühnen sowie Goniometeroptionen erhältlich
  • Gesteuert über minimale Durchführungsdrähte

Die vakuumkompatiblen motorisierten Bühnen von Zaber™ wurden für die Integration in Vakuumsysteme entwickelt und sind als Hochvakuumbühnen mit 10-6 Torr oder als Niedervakuumbühnen mit 10-3 Torr erhältlich. Die Komponenten des Bühnengehäuses wurden speziell entwickelt, um die Ausgasung von Verunreinigungen in der Vakuumkammer zu begrenzen, die mitgelieferten Schrittmotoren sind für das Wärmemanagement in Hochvakuumumgebungen ausgelegt, und die Bühnen können mit minimalen Kabeldurchführungen an eine Computerschnittstelle angeschlossen werden. Die vakuumkompatiblen motorisierten Bühnen von Zaber™ sind in linearen, 360°-Dreh- und goniometrischen Konfigurationen erhältlich, so dass ein komplettes System mit 6 Freiheitsgraden in einem Vakuum aufgebaut werden kann. Diese Bühnen sind ideal für Anwendungen, die unter Hochvakuumbedingungen arbeiten, wie z. B. die Halbleiterherstellung und -verarbeitung oder optische Beschichtungsprozesse.

Bitte beachten Sie: Es wird ein Zubehörset #75-301 benötigt (separat erhältlich).

 

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
;