Produkt in den Warenkorb gelegt

Optischer Mini-Free-Space-Isolator, Single Stage, 795 nm

Mini Free-Space Optical Isolators

Mini Free-Space Optical Isolators

×
Produkt #72-629 Ausverkauf 1 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.375,00
Mengenrabatte
Stk. 1+ €2.375,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Single Stage Optical Isolator
Art:
Faraday

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Länge (mm):
7.69
Freie Apertur CA (mm):
1.5
Durchmesser (mm):
7.90

Optische Eigenschaften

Min. Transmission (%):
>70
Designwellenlänge DWL (nm):
795
Zerstörschwelle, laut Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
60 W/cm2 @ DWL
Minimale Isolation bei Designwellenlänge (dB):
>30

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
+15 to +40

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Kleine Baugröße <1 cm³
  • Mehr als 70% minimale Transmission und >30 dB minimale Isolation
  • Eingangsapertur bis zu 1,6 mm klein

Die optischen Mini-Free-Space-Isolatoren haben nur eine Baugröße von <1 cm³ und einen integrierten Faraday-Rotator, wobei eine hervorragende Leistung mit hoher Isolation, Transmission und Leistungsdichte erreicht wird. Jede Version reduziert effektiv die Rückreflexion in die externe Kavität der Diodenlasersysteme und blockiert Reflexionen aus der Fasereinkopplung. Die Isolatoren sind so konzipiert, dass sie gegen Wechsel der Umgebungstemperatur resistent sind und somit in Systeme integriert werden können, bei denen schwankende Temperaturen ein Problem darstellen. Optische Mini-Free-Space-Isolatoren stabilisieren die Leistung in optischen Systemen und verhindern durch Rückreflexion erzeugte Schäden sensibler optischer Komponenten. Die Isolatoren sind ideal für Anwendungen der Quantentechnologie wie Quantenkommunikation, Simulation und Kryptographie sowie für Sensoren, Computer und Netzwerke.

Laser Optics

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.