Produkt in den Warenkorb gelegt

Kollimierte Hintergrundbeleuchtung, 8“ x 8“, 940 nm

Mehr Produkte von Advanced Illumination

Advanced Illumination Side-Fired Collimated LED Backlight

×
Produkt #73-890 Neu 1 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.635,00
Mengenrabatte
Stk. 1+ €1.635,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Modellnummer:
BX2-200200940I4C
Lebensdauer der LED (Stunden):
50,000
Beleuchtungsart:
LED Illuminator
Hinweis:
Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available
Hersteller:
Advanced Illumination
Gehäusegeometrie:
Collimated Backlight
Betriebsmodus:
Constant

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
259.1 L x 259.1 W x 19.1 T
Aktive Fläche (Zoll):
8 x 8

Optische Eigenschaften

Farbe:
NIR
Wellenlänge (nm):
940

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #89-513
Korea: #33-773
China: #66-855

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
0 - 35

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:
Reach 247:

Produktdetails

  • Für präzise Silhouettenbildung mit kollimierter Lichtquelle
  • Hohe Intensität und geringe Wärmeabgabe
  • Geringe Divergenzwinkel verglichen mit nicht kollimierten Hintergrundbeleuchtungen

Die Advanced Illumination kollimierte LED-Hintergrundbeleuchtung mit seitlicher Einkopplung ermöglicht eine besonders gleichförmige, kollimierte Ausleuchtung bei geringer Wärmeabgabe. Durch den kleinen Divergenzwinkel der Lichtstrahlen eignen sich die Lichtquellen ideal für telezentrische Objektive. Normale Hintergrundbeleuchtungen besitzen diffuse, große Abstrahlwinkel. Die Lichtstrahlen aus den kollimierten Hintergrundbeleuchtungen erzeugen dagegen durch die Kollimation mit geringeren Divergenzwinkeln einen besseren Kantenkontrast bei Silhouetten, bspw. bei Prüfung von Bahnware und Fehlererkennung. Telezentrische Beleuchtungssysteme mit stark kollimierten Lichtstrahlen sind ideal geeignet für hochgenaue Mess- und Prüfanwendungen, sie können jedoch groß und kostspielig sein. Kollimierte Hintergrundbeleuchtungen sind daher eine interessante Option für Messanwendungen, die platzsparend sein müssen.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
;