Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Siliziumlaserspiegel, unbeschichtet, 600 - 1000 nm, 12,7 mm Durchmesser

×
Produkt #90-138 Neu Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€80,00
Mengenrabatte
Stk. 1+ €80,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Laser Mirror Substrate

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Parallelität (Bogenminuten):
<3
Freie Apertur (%):
90
Rückseite:
Commercial Polish
Durchmesser (mm):
12.70 +0.00/-0.10
Dicke (mm):
3.18 ±0.10

Optische Eigenschaften

Oberflächenqualität:
40-20
Beschichtungsspezifikation:
N/A
Oberflächenebenheit (P-V):
λ/10
Beschichtung:
Uncoated
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Optical Grade Silicon

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Siliziumsubstrat für thermisch anspruchsvolle Ultrakurzpulslaser-Aufbauten
  • Oberflächenebenheit λ/10 und Oberflächenqualität 40-20
  • Erhältlich in Standarddurchmessern für Flexibilität bei der Beschichtung und Systemintegration

TECHSPEC® Silizium-Laserspiegelsubstrate bestehen aus Siliziumsubstrat mit hoher Wärmeleitfähigkeit, das für thermisch anspruchsvolle Hochleistungs- und Ultrakurzpulslaseranwendungen entwickelt wurde. Diese Substrate sind für eine effiziente Wärmeverteilung in anspruchsvollen optischen Aufbauten optimiert und tragen dazu bei, thermisch bedingte Verzeichnungen der Wellenfront zu reduzieren. TECHSPEC® Silizium-Laserspiegelsubstrate sind als beschichtungsfertige Plattform konzipiert und bieten eine flexible Grundlage für kundenspezifische Breitband- oder niedrig dispersive Spiegellösungen. Diese Spiegel sind mit Durchmessern von 12,7 mm, 25,4 mm und 50,8 mm erhältlich und bieten Flexibilität für die Integration in eine Vielzahl von Lasersystemkonfigurationen.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
;