Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Silizium-Ultrakurzpuls-Laserspiegel mit Enhanced-Silber-Beschichtung, 800 - 1150 nm, 50,8 mm Durchm.

×
Produkt #90-196 Neu 3 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€218,00
Mengenrabatte
Stk. 1+ €218,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Flat Mirror

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Parallelität (Bogenminuten):
<3
Freie Apertur (%):
90
Rückseite:
Commercial Polish
Durchmesser (mm):
50.80 +0.00/-0.10
Dicke (mm):
9.53 ±0.10
Kanten:
Ground, protective bevel as needed

Optische Eigenschaften

Oberflächenqualität:
40-20
Beschichtungsspezifikation:
Ravg >99% @ 850 - 1150nm, 0° Rs >99% @ 800 - 1150nm, 45° Rp >98.5% @ ~850 - 1100nm, 45°
GDD-Spezifikation:
0 ±30 fs2 @ 800-1100 nm
Wellenlängenbereich (nm):
800 - 1150
Oberflächenebenheit (P-V):
λ/10
Art der Beschichtung:
Ultrafast-Enhanced Silver
Beschichtung:
Ultrafast-Enhanced Silver (800-1150nm)
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Optical Grade Silicon
Zerstörschwelle, Referenz: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.35 J/cm2 @ 1030nm, 200fs, 1 pulse (typical) 0.10 J/cm2 @ 1030nm, 200fs, 100Hz, 1000 pulses (typical)

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Siliziumsubstrat für thermisch anspruchsvolle Ultrakurzpulslaser-Aufbauten
  • Ideal für Ti:Saphir- und Yb-basierte Ultrakurzpulslaser-Systeme
  • Konzipiert für Ultrakurzpuls-Reflexion, bei der eine geringe Dispersion wesentlich ist
  • GDD <30 fs² in den Ziel-Wellenlängenbereichen

TECHSPEC® Silizium-Ultrakurzpuls-Laserspiegel mit Enhanced-Silber-Beschichtung vereinen eine breitbandige Enhanced-Silber-Beschichtung mit geringer Gruppenverzögerungsdispersion (GDD) für Ultrakurzpulsanwendungen. Diese Spiegel sind für Systeme konzipiert, bei denen die Aufrechterhaltung der Pulsgenauigkeit von entscheidender Bedeutung ist. Reflektivität und GDD sind über den angegebenen Wellenlängenbereich von 600 bis 1000 nm bzw. 800 bis 1150 nm charakterisiert. Diese Siliziumsubstratspiegel weisen eine höhere Wärmeleitfähigkeit auf als vergleichbare Quarzglassubstrat-Spiegel, wodurch die absorbierte Wärme in thermisch anspruchsvollen optischen Aufbauten gleichmäßig verteilt wird. TECHSPEC® Silizium-Ultrakurzpuls-Laserspiegel mit Enhanced-Silber-Beschichtung eignen sich ideal für eine breitbandige Ultrakurzpuls-Strahlführung, wo eine hohe Reflektivität, eine kontrollierte Dispersion und ein thermisch robustes Substrat erforderlich sind.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
;