TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
| Mengenrabatte | |
|---|---|
| Stk. 1+ | €195,00 stückpreis |
| Need More? | Angebotsanfrage |
TECHSPEC® Silizium-Laserspiegelsubstrate bestehen aus Siliziumsubstrat mit hoher Wärmeleitfähigkeit, das für thermisch anspruchsvolle Hochleistungs- und Ultrakurzpulslaseranwendungen entwickelt wurde. Diese Substrate sind für eine effiziente Wärmeverteilung in anspruchsvollen optischen Aufbauten optimiert und tragen dazu bei, thermisch bedingte Verzeichnungen der Wellenfront zu reduzieren. TECHSPEC® Silizium-Laserspiegelsubstrate sind als beschichtungsfertige Plattform konzipiert und bieten eine flexible Grundlage für kundenspezifische Breitband- oder niedrig dispersive Spiegellösungen. Diese Spiegel sind mit Durchmessern von 12,7 mm, 25,4 mm und 50,8 mm erhältlich und bieten Flexibilität für die Integration in eine Vielzahl von Lasersystemkonfigurationen.