Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Objektiv mit Festbrennweite der UCi-Serie, 8 mm, f/5,6

8mm, f/1.8 UCi Series Fixed Focal Length Lens

8mm, f/1.8 UCi Series Fixed Focal Length Lens

8mm, f/1.8 UCi Series Fixed Focal Length Lens
×
Produkt #28-637 Neu Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€235,00
Mengenrabatte
Stk. 1+ €235,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Series:
UCi Series
Typ:
Fixed Focal Length Lens
Objektivtyp:
Fixed Focal Length Lens

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Blende:
Fixed
Länge (mm):
49.75
Max. Durchmesser (mm):
34
Außendurchmesser (mm):
34
Gewicht (g):
25
Zusätzliche Objektivlänge in Kamera (mm):
4.25
Maximale Länge (mm):
44.50

Optische Eigenschaften

Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat:
44.7°
Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
44.7°
Horizontales Bildfeld, 1/2,5“ Sensor:
40.7°
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor:
33.9°
Horizontales Bildfeld, 1/4“ Sensor:
25.6°
Max. Bildkreis (mm):
8.00
Numerische Apertur NA, Objektseite:
0.0098
Anzahl Elemente (Gruppen):
9 (8)
Brennweite BW (mm):
8.00
Arbeitsabstand (mm):
50 - ∞
Blende (f/#):
f/5.6
Beschichtung:
λ/4 MgF2
Beschichtungsspezifikation:
λ/4 MgF2
Position Eintrittspupille (mm):
22.07
Hauptebene Objektseite (mm):
27.98
Hauptebene Bildseite (mm):
1.77
Maximale Verzeichnung (%):
6.87
Position Austrittspupille (mm):
-20.88
Wellenlängenbereich:
VIS
Wellenlänge:
VIS

Sensor

Optimiert für Sensorgröße:
1/2.5"
Max. Sensorgröße:
1/2"

Gewinde & Montage

Filtergewinde:
M34 X 0.05
Filtergewindeadapter:
N/a
Mount:
C-Mount

Umwelt & Haltbarkeit

Lagerungstemperatur (°C):
-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team
Art der Stabilisierung:
Industrial (Fixed Aperture with Simplified Mechanics)

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • C-Mount- oder S-Mount-Objektive für bis zu 1∕1,8“ Sensoren
  • Bis zu 12 Megapixel, 1,85 µm Pixelgröße
  • Schlankere Version unserer Objektive der UC-Serie mit fester Blende
  • 4 mm bis 35 mm Brennweite

Die TECHSPEC® Objektive mit Festbrennweite der UCi-Serie verwenden die gleiche Optik wie die TECHSPEC® Objektive der UC-Serie und besitzen eine Auflösung von 4K. Diese Objektive sind für kleine Pixelgrößen ≤2,2 µm konzipiert und werden mit diversen Festblenden für unterschiedlichste Anwendungen angeboten. Obwohl die Objektive auf 1/2,5" Sensoren ausgelegt sind, können einige Brennweiten auch für Sensoren mit bis zu 1/1,8” verwendet werden. Die TECHSPEC® Objektive mit Festbrennweite der UCi-Serie eignen sich ideal für OEM- Anwendungen, die auf kompakte, robuste und leichte bildgebende Optiken angewiesen sind.

Bitte beachten Sie: In der Produktfamilie TECHSPEC® Objektive der UC-Serie finden Sie weitere Informationen zu Versionen mit verstellbarer Blende.

Edmund Optics hat eine besonders kompakte Produktfamilie mit leistungsstarkem optischem Design entwickelt (die UC-Familie) und bietet diese in drei Varianten für spezifische Anwendungen an. Diese Produktunterfamilien verwenden die gleichen Optiken wie die Objektive der UC-Serie und haben die gleichen optischen Eigenschaften, die Mechanik ist jedoch auf unterschiedliche Projektanforderungen zugeschnitten:

UC-Serie: Weist einen fixierbaren Fokus und Blende mit Festellschraube auf und ist die anpassbarste Version dieses Optikdesigns; typischerweise werden diese hochwertigen Objektive in anspruchsvollen Bildverarbeitungsanwendungen verwendet.

UCi-Serie: Vereinfachte Mechanik, bestehend aus einer festen Blende und kompaktem Gehäuse. Diese robusten Versionen für die Industrie („industrial ruggedization“) bieten eine verringerte Größe, geringere Kosten und einen fixierten Fokus.

UCr-Serie: Alle Optiken sind mit Kleber fixiert, die Objektive besitzen einen feststellbaren Fokus. Diese stabilisierten Objektive („stabilized ruggedization“) reduzieren den Pixelshift und haben eine verbesserte Fokusstabilität.

UCw-Serie: Diese wasserdichten Versionen erfüllen den IEC-Eindringschutzgrad IPX7. Sie können für bis zu 30 Minuten 1 Meter tief in Wasser eingetaucht werden.

Technische Informationen

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
;