Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

9mm D. x 18mm Brennweite, VIS 0° geschwärzt, Achromat

×
Produkt #47-653-INK Kontakt
×
Andere Beschichtungen
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€91,50
Mengenrabatte
Stk. 1-5 €91,50 stückpreis
Stk. 6-25 €73,50 stückpreis
Stk. 26-49 €69,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Achromatic Lens

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
9.00 ±0.025
Freie Apertur CA (mm):
8.1
Zentrierung (Bogenminuten):
<1
Mittendicke CT (mm):
5.47 ±0.10
Mittendicke CT 1 (mm):
4.32 ±0.05
Mittendicke CT 2 (mm):
1.15 ±0.05
Randdicke ET (mm):
4.49
Fase:
Protective as needed

Optische Eigenschaften

Effektive Brennweite EFL (mm):
18.00
Toleranz Brennweite (%):
±1
Hintere Brennweite BFL (mm):
14.91
Designwellenlänge Brennweite (nm):
587.6
Radius R1 (mm):
12.37
Radius R2 (mm):
-7.38
Radius R3 (mm):
-73.86
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Oberflächenqualität:
40-20
Blende:
2.00
Numerische Apertur NA:
0.25
Beschichtung:
VIS 0° (425-675nm)
Beschichtungsspezifikation:
Ravg ≤0.4% @ 425 - 675nm
Power (P-V) @ 632,8 nm:
1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm:
λ/4
Wellenlängenbereich (nm):
425 - 675

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 209:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Entwickelt für einen Einfallswinkel von 0°
  • Weniger als 0,4% Reflexion pro Oberfläche zwischen 425 - 675 nm
  • Achromate mit MgF2- und VIS-NIR-Beschichtung sind ebenfalls verfügbar

Achromate bestehen aus zwei optischen Komponenten, die zusammengeklebt sind und so einen computeroptimierten Zweilinser bilden, bei dem sphärische und chromatische Aberration korrigiert sind. Unsere Achromate sind auch mit einer MgF2-Beschichtung oder VIS-NIR-Beschichtung erhältlich.

Technische Informationen

Beschichtungskurven

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.