| Mengenrabatte | |
|---|---|
| Stk. 1+ | €1.349,00 stückpreis |
| Need More? | Angebotsanfrage |
Die tragbaren FLIR Wärmebildkameras der Ex-Serie wurden für eine professionelle thermische Bildgebung entwickelt, wobei der Schwerpunkt auf Benutzerfreundlichkeit, Robustheit und präziser Diagnose liegt. Mit einer thermischen Empfindlichkeit bis <0,04 °C können diese Wärmebildkameras selbst die kleinste thermische Veränderung erkennen und ermöglichen über WLAN die einfache Übertragung von Bildern auf andere Geräte oder den Zugriff auf Cloud-Speicher. Die tragbaren FLIR Wärmebildkameras der Ex-Serie sind in drei Modellen erhältlich, die sich in Auflösung und thermischer Empfindlichkeit unterscheiden. Das Modell E5 Pro bietet eine Auflösung von 160 × 120 mit einer Empfindlichkeit von <0,6°, das E6 Pro eine Auflösung von 240 × 180 und eine Empfindlichkeit von <0,05°C, und das E8 Pro eine Auflösung von 320 × 240 mit einer Empfindlichkeit von <0,04°C. Diese Kameras sind ideal für Elektriker, HLK-Techniker, Hausinspektoren und alle, die präzise thermische Daten für die vorausschauende Wartung, Fehlersuche und Gebäudeinspektionen benötigen.
| Model | E5 Pro | E6 Pro | E8 Pro |
| Resolution | 160 × 120 (19,200 pixels) | 240 × 180 pixels (43,200 pixels) | 160 x 120 (19,200 pixels) |
| Temp Range | -20°C to 400°C (-4°F to 752°F) | -20°C to 550°C (-4°F to 1022°F) | -20°C to 550°C (-4°F to 1022°F) |
| Thermal sensitivity | <0.06°C | <0.05°C | <0.04°C |
Accuracy: ±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading, for ambient temperature 10°C to 35°C (50°F to 95°F) and object temperature above 0°C (32°F)