Produkt in den Warenkorb gelegt

Wärmebildkamera FLIR E6 Pro

×
Produkt #75-074 Neu 1 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.149,00
Mengenrabatte
Stk. 1+ €2.149,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Standard Measurement Temperature (°C):
-20°C to 550°C (-4°F to 1022°F) in two ranges
Spektrum:
Thermal

Produktdetails

Modellnummer:
Ex Series
Inhalt des Sets:
Infrared camera (with LED flashlight), hard transport case, battery (inside camera), power supply (with EU, UK, US and AU plugs), FLIR Thermal Studio Starter, and printed documentation
Lebensdauer (Stunden):
4 hours
Bildfeld (°):
33° × 25°

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Gewicht (g):
0.610 kg (1.34 lbs)
Größe (mm):
244 × 95 × 140 mm (9.6 × 3.7 × 5.5 in)
Genauigkeit (%):
±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading, for ambient temperature 10°C to 35°C (50°F to 95°F) and object temperature above 0°C (32°F)

Optische Eigenschaften

Auflösung:
5 MP
Farbe:
Iron, White hot, Black hot, Rainbow, Arctic, Lava, Rainbow HC
Spektralbereich:
7.5–13 µm

Elektronische Spezifikationen

Frequenz (Hz):
9 Hz

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Stecker:
Battery is charged inside the camera or in specific charger.

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
-15°C to 50°C (5°F to 122°F)
Lagerungstemperatur (°C):
-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Stoß:
25 g (IEC 60068-2-27)
Vibration:
2 g (IEC 60068-2-6)

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Messbare Temperaturbereiche -20° bis 400°C oder -20° bis 550°C
  • Thermische Empfindlichkeit bis <0,04°C
  • Sturzgeprüft und Schutzart IP54

Die tragbaren FLIR Wärmebildkameras der Ex-Serie wurden für eine professionelle thermische Bildgebung entwickelt, wobei der Schwerpunkt auf Benutzerfreundlichkeit, Robustheit und präziser Diagnose liegt. Mit einer thermischen Empfindlichkeit bis <0,04 °C können diese Wärmebildkameras selbst die kleinste thermische Veränderung erkennen und ermöglichen über WLAN die einfache Übertragung von Bildern auf andere Geräte oder den Zugriff auf Cloud-Speicher. Die tragbaren FLIR Wärmebildkameras der Ex-Serie sind in drei Modellen erhältlich, die sich in Auflösung und thermischer Empfindlichkeit unterscheiden. Das Modell E5 Pro bietet eine Auflösung von 160 × 120 mit einer Empfindlichkeit von <0,6°, das E6 Pro eine Auflösung von 240 × 180 und eine Empfindlichkeit von <0,05°C, und das E8 Pro eine Auflösung von 320 × 240 mit einer Empfindlichkeit von <0,04°C. Diese Kameras sind ideal für Elektriker, HLK-Techniker, Hausinspektoren und alle, die präzise thermische Daten für die vorausschauende Wartung, Fehlersuche und Gebäudeinspektionen benötigen.

Model E5 Pro E6 Pro E8 Pro
Resolution 160 × 120 (19,200 pixels) 240 × 180 pixels (43,200 pixels) 160 x 120 (19,200 pixels)
Temp Range -20°C to 400°C (-4°F to 752°F) -20°C to 550°C (-4°F to 1022°F) -20°C to 550°C (-4°F to 1022°F)
Thermal sensitivity <0.06°C <0.05°C <0.04°C

Accuracy: ±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading, for ambient temperature 10°C to 35°C (50°F to 95°F) and object temperature above 0°C (32°F)

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
;