Produkt in den Warenkorb gelegt

BA-CAM Strahlanalysekamera,Einzelpunkt-Strahlprofilmessgerät

×
Produkt #86-902 Neu 1 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€6.830,00
Mengenrabatte
Stk. 1+ €6.830,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Modellnummer:
BA-CAM-200-1200-I12-EO

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
49.1 x 29.1 x 29.1
Eingangsstrahldurchmesser, 1/e² (mm):
6.2

Optische Eigenschaften

Spektralbereich:
300 - 1200
Maximum Focused Beam Size (μm):
6200
Minimum Focused Spot Size (μm):
28

Sensor

Pixelgröße, h x v (μm):
2.74 x 2.74
Pixel (h x v):
4,128 x 3,008
Sensorfläche, h x v (mm):
11.31 x 8.24
Sensorformat:
1/1.1"
Bildrate:
10
Verschlusstyp:
Global

Elektronische Spezifikationen

Externer Trigger:
Auto or External (8-pin Hirose connector HR25-7TR-8PA(73)) - #86-758
Leistungsaufnahme (V):
1.9 – 4.0

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Stecker:
GigE POE
Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately: Power Over Ethernet (PoE) Single Port injector - #68-469 AND 2X of any of the following - #63-863, #63-864, #59-231, #59-232, #59-233, #59-234

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
+0 to +50

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Analyse von Strahlprofil, Schwerpunkt, Elliptizität, Schwellenwert, Ebenheitsfaktor, Gleichförmigkeit des Plateaus
  • Unterstützt CW- und gepulste Laserquellen
  • Ideal für Lasersystemdiagnostik und Prozessoptimierung
  • Konform mit den räumlichen Strahlparametern nach ISO 13694

Mit den BA-CAM Strahlanalysekameras von Haas Laser Technologies lassen sich Dauerstrichlaser (CW) und gepulste Laserquellen präzise messen und überwachen. Die BA-CAM wurde in Übereinstimmung mit den ISO 13694-Normen für Laser und lasertechnische Geräte entwickelt und bietet eine genaue räumliche Strahlcharakterisierung, um eine optimale Abbildungsleistung des Lasersystems sicherzustellen. Dieser Analysator bietet eine detaillierte Analyse des Strahlprofils, der Rundheit, der Lage des Schwerpunkts, der Elliptizität, der Schwellenwerte, des Ebenheitsfaktors und der Plateau-Gleichmäßigkeit und ermöglicht so die frühzeitige Erkennung von Ausrichtungsproblemen oder Systemverschlechterungen. Die BA-CAM Strahlanalysekameras von Haas Laser Technologies sind ohne bewegliche Komponenten konstruiert, was eine hohe Zuverlässigkeit und eine sofortige Rückmeldung über den Laserstrahl und die zugehörigen optischen Elemente gewährleistet.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
;