Produkt in den Warenkorb gelegt

Basler ace acA2500-14gm GigE-Kamera, monochrom, CS-Mount (Rezertifiziert 05-P)

Mehr Produkte von Basler
Basler ace GigE Cameras

Basler ace GigE Cameras

Basler ace GigE Cameras
×
Produkt #74-916-RCD-05P Rezertifiziert 1 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€410,00
Mengenrabatte
Stk. 1+ €410,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Spektrum:
Monochrome

Produktdetails

Typ:
Monochrome Camera
Modellnummer:
acA2500-14gm
Hersteller:
Basler
Kamerareihe:
ace

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
42 mm x 29 mm x 29 mm
Gewicht (g):
90
Gehäuse:
Full

Sensor

Sensorformat:
1/2.5"
Auflösung (Megapixel):
5.00
Bildrate (fps):
14.00
Pixel (h x v):
2,592 x 1,944
Pixelgröße, h x v (μm):
2.2 x 2.2
Sensorfläche, h x v (mm):
5.7 x 4.28
Sensortyp:
MT9P031
Sensor:
Progressive Scan CMOS
Verschlusstyp:
Rolling
Pixeltiefe:
12 bit
Belichtungszeit:
hardware trigger & freely programmable
Dynamikbereich (dB):
60.3 dB
Bildverarbeitungsstandard:
GigE Vision, GenICam

Elektronische Spezifikationen

Energieverbrauch (W):
2.7 W

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Schnittstelle:
GigE
Stecker:
GigE, RJ45 with Screw Locks
Stromversorgung:
PoE or 12 VDC
GPIOs:
1 opto-coupled input line, 2 general purpose I/O (GPIO) lines
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO), Ethernet connection, or Free Run
Orientierung des Anschlusses:
Back Panel
GPIO-Steckertyp:
M8 6-pin

Gewinde & Montage

Mount:
CS-Mount
Gewinde:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #88-517

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
0 °C - 50 °C

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Perfekter Ersatz für Analogkameras
  • Sehr kleine Abmessung
  • Power over Ethernet (PoE)
  • Pylon-Treiber von Basler inkl.

Ein ideales Upgrade für Analogkamera-Benutzer. Die Basler ace GigE-Kamera ist eine kostengünstige Gigabit-Ethernet-Kamera. Aufgrund der kleinen Abmessungen (29 x 29 mm, vergleichbar mit Analogkameras), kann die ace als direkter Ersatz in einem bereits existierenden System verwendet werden oder ist eine exzellente Auswahl für ein neues Projekt. Power over Ethernet (PoE) ermöglicht einen Einsatz der Basler ace Kameras mit großer Kabellänge – ideal für den Einsatz in Fabrikhallen. Die industriebewährte Basler Pylon SDK-Software und Treiber werden mit allen Kameras mitgeliefert.

Bitte beachten Sie: GigE-Kabel und Stromversorgung (wenn PoE nicht genutzt wird) werden benötigt. Objektiv der UC-Serie (#33-300) nicht inklusive.

Technische Informationen

MT9P031 Sensor QE Curve
MT9P031 Sensor QE Curve
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
;