Produkt in den Warenkorb gelegt

Basler ace acA2500-14uc USB-3.0-Kamera, Farbe, CS-Mount

Mehr Produkte von Basler

Basler ace USB 3.0 Cameras (Front)

Basler ace USB 3.0 Cameras (Front) Basler ace USB 3.0 Cameras (Back)
×
Produkt #74-919 Neu Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€705,00
Mengenrabatte
Stk. 1+ €705,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Spektrum:
Color

Produktdetails

Typ:
Color Camera
Modellnummer:
acA2500-14uc
Hersteller:
Basler
Kamerareihe:
ace

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
29.3 mm x 29 mm x 29mm
Gewicht (g):
80
Gehäuse:
Full

Sensor

Sensorformat:
1/2.5"
Auflösung (Megapixel):
5.00
Bildrate (fps):
14.00
Pixel (h x v):
2,590 x 1,942
Pixelgröße, h x v (μm):
2.2 x 2.2
Sensorfläche, h x v (mm):
5.7 x 4.28
Sensortyp:
MT9P031
Sensor:
Progressive Scan CMOS
Verschlusstyp:
Rolling
Pixeltiefe:
12 bit
Belichtungszeit:
hardware trigger & freely programmable
Dynamikbereich (dB):
60 dB
Bildverarbeitungsstandard:
USB 3.0 Vision, GenICam

Elektronische Spezifikationen

Energieverbrauch (W):
2.2

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Schnittstelle:
USB 3.0
Stecker:
USB, RJ45 with Screw Locks
Stromversorgung:
Via USB 3.0 interface
GPIOs:
1 opto-coupled input line, 2 general purpose I/O (GPIO) lines
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO), Ethernet connection, or Free Run
Orientierung des Anschlusses:
Back Panel
GPIO-Steckertyp:
M8 6-pin

Gewinde & Montage

Mount:
CS-Mount
Gewinde:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #16-641

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
0 °C - 50 °C

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • USB 3.0 Schnittstelle für hohe Übertragungsraten
  • Sehr kleine Abmessungen
  • Voll mit USB3 Vision kompatibel

Die Basler ace USB-3.0-Kameras eignen sich ideal für Anwender, die von Analogkameras auf Digitalkameras umsteigen wollen, oder für Nutzer von FireWire- oder USB-2.0-Schnittstellen, die eine höhere Datentransferrate benötigen. Die Basler ace USB-3.0-Kameras sind voll mit USB3 Vision kompatibel und können dank der Abmessungen von nur 29 x 29 mm problemlos anstelle der meisten analogen FireWire- oder USB-2.0-Kameras eingesetzt werden. Zur Erhöhung der Robustheit bei anspruchsvollen Anwendungen, beispielsweise beim Einsatz in der Industrieproduktion, besitzen diese USB-3.0 -Kameras außerdem USB-3.0-Anschlüsse mit Schraubsicherung. Alle Kameras werden mit Basler Pylon SDK-Software und Treibern ausgeliefert.

Bitte beachten Sie: Objektiv der UC-Serie (#33-300) ist nicht inklusive.

Technische Informationen

MT9P031 Sensor QE Curve
MT9P031 Sensor QE Curve
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
;