Produkt in den Warenkorb gelegt

Basler ace2 USB3-Farbkamera a2A4200-40ucBAS, Basis

Mehr Produkte von Basler

Basler ace2 USB 3.0 Cameras (Front)

Basler ace2 USB 3.0 Cameras (Front) Basler ace2 USB 3.0 Cameras (Back)
×
Produkt #75-022 Neu 1 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€905,00
Mengenrabatte
Stk. 1+ €905,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Spektrum:
Color

Produktdetails

Typ:
Color Camera
Modellnummer:
a2A4200-40ucBAS
Hersteller:
Basler
Kamerareihe:
ace2

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
42.8 mm X 29 mm X 29 mm
Gewicht (g):
85
Gehäuse:
Full

Sensor

Sensorformat:
2/3"
Auflösung (Megapixel):
9.10
Bildrate (fps):
40.00
Pixel (h x v):
4,200 x 2,160
Pixelgröße, h x v (μm):
2.5 x 2.5
Sensorfläche, h x v (mm):
10.52 x 5.42
Sensortyp:
GMAX2509
Sensor:
Progressive Scan CMOS
Verschlusstyp:
Global
Pixeltiefe:
8/10/12 Bit
Belichtungszeit:
hardware trigger & freely programmable
Bildverarbeitungsstandard:
USB 3.0 Vision, GenICam

Elektronische Spezifikationen

Energieverbrauch (W):
3.5

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Schnittstelle:
USB 3.0
Stecker:
USB 3.0, Micro-B
Stromversorgung:
Via USB 3.0 interface or 12-24 VDC
GPIOs:
1 opto-coupled input line, 2 general purpose I/O (GPIO) lines
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or Free Run
Orientierung des Anschlusses:
Back Panel
GPIO-Steckertyp:
M8 6-pin

Gewinde & Montage

Mount:
C-Mount
Gewinde:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #16-641

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
-10 °C - 60 °C

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • USB 3.0 mit SONY Pregius S Sensoren bis zu 24 MP und 160 fps
  • Bewährtes, kompaktes Gehäuse (29 x 29 mm)
  • Leistungsstarkes Computer-Vision-Feature mit optionalem Beyond-Feature
  • Basler ace2 GigE-Kameras sind ebenfalls verfügbar

Basler ace2 USB-3.0-Kameras sind in zwei Versionen verfügbar, die ein optimiertes Hardware-Design, ein bewährtes, kompaktes Gehäuse und CMOS-Sensoren von Sony wie 2nd-Gen Pregius, 3rd-Gen STARVIS oder den neusten 4th-Gen Pregius S mit exzellenter Bildqualität nach dem neusten Stand der Technik bieten. Die zweite Generation der ace-Kameras beinhaltet alle Komponenten der ersten Generation und kombiniert sie mit neuen Funktionen wie einer Status-LED, einem abnehmbaren IR-Sperrfilter und einer robusten M8-Verbindung. Die Basisversion der Basler ace2 USB-3.0-Kamera bietet ein exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis mit dem leistungsstarken Computer-Vision-Feature, während die Pro-Version Beyond-Features wie Pixel-Beyond und Compression-Beyond bietet, um die Leistung zu maximieren und anspruchsvollste Anwendungsanforderungen zu erfüllen. Diese Kameras werden inklusive bewährter Basler Pylon SDK-Software und Treiber geliefert und sind kompatibel zu GenICam-Standards (USB3 Vision), sodass sie eine schnelle und kostengünstige Lösung für die Software-Integration bieten. Basler ace2 USB-3.0-Kameras sind sowohl mit GigE- als auch USB-3.0-Schnittstelle verfügbar und ideal für einen großen Bereich von Anwendungen wie Fabrikautomatisierung und Industrierobotik geeignet.

Technische Informationen

IMX676 Sensor QE Curve
IMX676 Sensor QE Curve
IMX900 Sensor QE Curve
IMX900 Sensor QE Curve
GMAX2505 Sensor QE Curve
GMAX2505 Sensor QE Curve
IMX546 Sensor QE Curve
IMX546 Sensor QE Curve
IMX545 Sensor QE Curve
IMX545 Sensor QE Curve
GMAX2509 Sensor QE Curve
GMAX2509 Sensor QE Curve
GMAX2518 Sensor QE Curve
GMAX2518 Sensor QE Curve
IMX547 Sensor QE Curve
IMX547 Sensor QE Curve
E2525A Sensor QE Curve
E2525A Sensor QE Curve
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
;