Produkt in den Warenkorb gelegt

BeamR2-Si-InGaAs-Strahlprofilmessgerät mit Scanschlitz

#24-215 DataRay Scanning Slit Beam Profiler

×
Produkt #91-112 Neu 1 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€6.840,00
Mengenrabatte
Stk. 1+ €6.840,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
60.96 x 67.31 x 66.17
Genauigkeit Größe:
±1µm

Optische Eigenschaften

Spektralbereich:
190 - 1800
Strahldurchmesser (μm):
2µm to 4mm

Sensor

Bildrate:
5Hz

Elektronische Spezifikationen

Signal-Rausch-Verhältnis (dB):
1‚000:1
Maximale Leistung (W):
1 W Total & 0.5 mW/µm²

Gewinde & Montage

Mount:
1/4-20 thread

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Entwickelt für den Einsatz von 190 bis 1150 nm
  • Messung von Strahldurchmessern von 2 µm bis 4 mm
  • Robuste, benutzerfreundliche Software wird bereitgestellt

DataRay Strahlprofilmessgeräte mit Scanschlitz besitzen einem Siliziumdetektor und eignen sich daher perfekt für den Spektralbereich von 190 bis 1150 nm. Beam'R2 ist mit 2,5-µm-Schlitzen und größeren Knife-Edge-Schlitzen ausgestattet und somit in der Lage, Strahlen mit Durchmessern von gerade einmal 2 µm zu messen. Strahlprofilmessgeräte mit Scanschlitz bieten eine viel höhere Auflösung als kamerabasierte Systeme und sind sowohl mit Dauerstrich- als auch mit Pulslasern kompatibel. DataRay Strahlprofilmessgeräte mit Scanschlitz sind ideal für die Ausrichtung optischer Baugruppen und Geräte, die Echtzeit-Diagnose von Fokussierungs- und Ausrichtungsfehlern und die Echtzeit-Einstellung mehrerer Baugruppen auf denselben Fokus. Die Strahlmessgeräte werden über USB 2.0 mit Strom versorgt und werden mit einem 3 m langen USB-2.0-Kabel geliefert.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
;