Produkt in den Warenkorb gelegt

BWA-CAM UV BWA Etalon-Optikbaugruppe, 325-425 nm

×
Produkt #89-716 Neu Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€12.420,00
Mengenrabatte
Stk. 1+ €12.420,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Modellnummer:
BWA-CAM-325-425-R6-EO

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
91.0 x 85.0 x 78.0

Optische Eigenschaften

Spektralbereich:
325 - 425

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Echtzeit-Analyse von Laserstrahl-Brennfläche, M², Schwerpunkt, Elliptizität und Astigmatismus
  • Kompatibel mit CW- und Pulslasern mit Einzelpuls-Fähigkeit
  • Ideal für Laserentwicklung, Qualitätssicherung und die Überwachung optischer Systeme
  • Entspricht den Normen ISO 11146 und ISO 13694

Die BWA-CAM M² Analysekameras von Haas Laser Technologies bieten Echtzeit-M²-Messungen für Dauerstrichlaser und Pulslaser in UV-, VIS- oder IR-Wellenlängenkonfigurationen. Mit einer einfachen „Ein-Knopf“-Kalibrierung ist dieses System in der Lage, M²-Messungen mit einem einzigen Puls zu liefern, was es ideal für dynamische oder Einzelpuls-Lasersysteme macht. Die BWA-CAM wurde in Übereinstimmung mit den Normen ISO 11146 und ISO 13694 entwickelt und bietet eine präzise Bewertung der kritischen räumlichen Strahlparameter, einschließlich M², Strahlprofil, Schwerpunkt, Elliptizität und Astigmatismus. Mit der BWA-CAM M² Analysekamera von Haas Laser Technologies kann der Anwender eine Verschlechterung des optischen Systems frühzeitig erkennen und die Abbildungsleistung des Lasers für maximale Qualität und Prozessstabilität optimieren. Das modulare Design der BWA-CAM unterstützt eine breite Palette von Laserwellenlängen und Anwendungsumgebungen. Die hohe Messgenauigkeit und die Datenerfassung in Echtzeit machen sie zu einem unverzichtbaren Werkzeug für F&E, Fertigung und die Diagnose von Lasersystemen.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.