Produkt in den Warenkorb gelegt

Kabel mit offenen Enden, Länge 10 m; M16 12-poliger Stecker (Buchse)

LUMIMAX® SWIR Area Lights

LUMIMAX® SWIR Area Lights

×
Produkt #90-882 Neu 3 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€125,00
Mengenrabatte
Stk. 1+ €125,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Modellnummer:
115.0000.05
Hinweis:
Compatible with LUMIMAX® SWIR Area Lights (PID) & Configurable Ring Lights (PID)
Hersteller:
LUMIMAX®

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Länge (m):
10
Gewicht (g):
610

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Stecker:
M16 12-pin plug (female) & flying leads
Eingangsspannung (V):
19 - 30 V DC

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • SWIR-Wellenlängen von 980 – 1600 nm
  • Kompakte Größe: 40 x 40 mm
  • Schutzart IP64 gegen Eindringen von Staub und Feuchtigkeit

LUMIMAX® SWIR-Flächenbeleuchtungen bieten eine leistungsstarke Beleuchtung im kurzwelligen Infrarot (SWIR) für anspruchsvolle industrielle Bildverarbeitungs- und Inspektionsanwendungen. Diese kompakten 40 x 40 mm großen LED-Flächenbeleuchtungen sind für Wellenlängen von 980 nm bis 1600 nm ausgelegt und liefern eine gleichmäßige, hochintensive Leistung, die für die Materialsortierung, Halbleiterinspektion und Feuchtigkeitserkennung optimiert ist. Ein optionaler LUMIMAX Controller (#90-883) vereinfacht die Energieverwaltung und Helligkeitsanpassung und sorgt für eine stabile und gleichmäßige Beleuchtungsleistung. Die SWIR-Flächenbeleuchtungen von LUMIMAX® zeichnen sich durch eine industrietaugliche Konstruktion und vielseitige Montagemöglichkeiten aus und können als Punktstrahler, Flächenstrahler oder Hintergrundbeleuchtung eingesetzt werden. Diese Beleuchtungen sind ideal für Anwendungen, die einen erhöhten Materialkontrast über das sichtbare Spektrum hinaus erfordern, und sie bieten eine zuverlässige Beleuchtung für die Automatisierung, Qualitätskontrolle und Forschung.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
;