Produkt in den Warenkorb gelegt

Coherent® hochsensitiver Thermopile-Sensor PM3 1098336 | 2 W max. Leistung

Mehr Produkte von Coherent®

Coherent® High-Sensitivity Thermopile Sensors

×
Produkt #12-403 6 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.170,00
Mengenrabatte
Stk. 1+ €1.170,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Modellnummer:
PM3 Coherent Part Number: 1098336
Linearität (%):
±1
Kalibrierungenauigkeit (%):
1
Kühlmethode:
Air
Reaktionszeit (s):
2
Hinweis:
Includes a Removable 10mm ID Light Tube to Eliminate Stray Light
Kompatible Messgeräte:
Maximale eingehende Energiedichte:
50mJ/cm2 (10ns, 1064nm)

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser aktive Fläche (mm):
19

Optische Eigenschaften

Kalibrierwellenlänge (nm):
514
Wellenlängenbereich (nm):
300 - 11000
Wellenlängenbereich (μm):
0.3 - 11

Sensor

Sensor:
Thermopile

Elektronische Spezifikationen

Zerstörschwelle (kW/cm2):
0.5
Leistungsbereich:
500µW - 2W
Maximale Leistung (W):
2
Leistungsauflösung:
50µW

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Kabellänge (m):
2
Computerschnittstelle:
DB-25

Umwelt & Haltbarkeit

Thermally Stabilized:
No

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Großer Spektralbereich mit hoher Empfindlichkeit und hoher Auflösung
  • große aktive Flächensensoren bis zu einem Durchmesser von 19 mm
  • Flacher Breitband-Ausgang mit keiner Sättigung über 1mW/cm2

Coherent® Hochsensitive Thermosäulen-Sensoren sind so konzipiert, dass sie eine breite Spektralempfindlichkeit aufweisen, um eine Reihe von Lasern mit unterschiedlichen Wellenlängen zu erfassen. Die große aktive Fläche und die hohe Auflösung dieser Thermosäulen-Sensoren ermöglichen genaue Messungen von Lasern mit geringer Leistung. Eine Vielzahl von Modellen ist verfügbar, um den spezifischen Anforderungen in Bezug auf thermische Stabilität, Hintergrundstrahlung und Luftbewegungen gerecht zu werden. Coherent® Hochsensitive Thermosäulen-Sensoren wurden entwickelt, um die Laserleistung von kleinen Laserdioden, HeNe-Lasern und kleinen Ionenlasern genau zu messen. Einzigartig an diesem Design ist, dass diese Sensoren nicht gesättigt sind, wenn die Laserleistung 1 mW/cm2 übersteigt.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
;