Produkt in den Warenkorb gelegt

Deuterium-Wolfram-Spektroskopie-Beleuchtung

Mehr Produkte von Ocean Optics
×
Produkt #90-546 Neu Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€5.040,00
Mengenrabatte
Stk. 1+ €5.040,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Deuterium-Tungsten Illuminator
Modellnummer:
DH-2000-BAL
Hinweis:
Power supply and integrated shutter included.
Lebensdauer (Stunden):
1000

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Gewicht (kg):
5.5

Optische Eigenschaften

Wellenlängenbereich (nm):
210 - 2500

Elektronische Spezifikationen

Externer Trigger:
TTL, Up to 2.5 Hz maximum
Ausgangsleistung (µW):
Deuterium: 194
Tungsten Halogen: 615

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Stecker:
SMA 905
Spannungsversorgung:
85–264 V 50/60 Hz

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
5 to 35
Feuchtigkeit bei Einsatz:
5–95% without condensation at 40°C

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 250:

Produktdetails

  • Stabile, hochwertige Leistung über einen breiten Wellenlängenbereich von 185 bis 2500 nm
  • Deuterium-Wolfram-, Xenon- und Wolfram-Halogen-Lampentypen verfügbar
  • Vollständig kompatibel mit Spektrometern und Zubehör von Ocean Optics

Ocean Optics Beleuchtungen für die Spektroskopie bieten eine flexible Auswahl an UV-NIR-Lichtquellen, die mit den Spektroskopiesystemen von Ocean Optics kombiniert werden können. Zur Auswahl stehen Wolfram-Halogen-Lampen für eine stabile VIS-NIR-Leistung (360-2400 nm), Xenon für eine hochintensive, breitbandige UV-NIR-Beleuchtung (185-2500 nm) oder Deuterium-Wolfram-Halogen für eine kontinuierliche Abdeckung vom tiefen UV bis zum NIR (210-2500 nm). Typische Anwendungen sind Reflexionsgrad-, Transmissionsgrad-, Absorptionsgrad- und Fluoreszenzmessungen, bei denen eine zuverlässige, gut abgestimmte Beleuchtung unerlässlich ist. Die Spektroskopie-Beleuchtungen von Ocean Optics sind für eine Lebensdauer von bis zu 10.000 Stunden ausgelegt und verfügen über SMA-Faseranschlüsse.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
;