Produkt in den Warenkorb gelegt

DR-U3-50Y2C-C3-S, Dragonfly S®, Side USB, Full Housing S, Color Camera

Mehr Produkte von Teledyne FLIR
Teledyne FLIR IIS Dragonfly® S

Teledyne FLIR IIS Dragonfly® S

Teledyne FLIR IIS Dragonfly® S
×
Produkt #70-334 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€199,00
Mengenrabatte
Stk. 1+ €199,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Color Camera
Modellnummer:
DR-U3-50Y2C-C3-S
Hersteller:
Teledyne FLIR
Kamerareihe:
Dragonfly®

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Gehäuse:
Full

Sensor

Bufferspeicher:
96MB
Sensorformat:
1/2.5"
Auflösung (Megapixel):
5.00
Bildrate (fps):
49.00
Pixel (h x v):
2,592 x 1,944
Pixelgröße, h x v (μm):
2.2 x 2.2
Verschlusstyp:
Rolling
Pixeltiefe:
10/12 bit
Belichtungszeit:
9 μs to 0.5 seconds
Bildverarbeitungsstandard:
USB3 Vision v1.0

Elektronische Spezifikationen

Energieverbrauch (W):
2.4 W maximum

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Schnittstelle:
USB 3.1 Micro B
Stecker:
USB 3.1 Micro B
Orientierung des Anschlusses:
Side Panel
Spannungsversorgung:
5 V via USB3 interface

Gewinde & Montage

Mount:
S-Mount (M12 x 0.5)

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
0°C to 50°C

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:
Reach 240:

Produktdetails

  • Ultrakompakte Kameras mit modularem Design
  • CMOS-Sensor mit Rolling Shutter und 5 Megapixeln
  • Trigger über Software und Hardware (ansteigend oder absteigend)
  • Geringer Stromverbrauch

Teledyne Imaging FLIR/IIS Dragonfly® S: Die vielseitige, modulare und günstige Bildverarbeitungskamera, die überall hinpasst.   

Nehmen Sie genau die Bilder auf, die Sie benötigen, und verwenden Sie dabei modernste Sensoren und leistungsstarke Features für die Fertigung im großen Maßstab, volumenbasierte Anwendungen und Systeme mit mehreren Kameras.

Die Dragonfly® S besitzt ein modulares Design, das zu den verschiedensten Anwendungen passt, und ihr Preis-Leistungs-Verhältnis ist unübertroffen. Die Kameras sind vielseitig, zuverlässig und praktisch. Der kompakte und leichte Aufbau ist ideal für den Einsatz bei beschränktem Platz, wie zum Beispiel in tragbaren Handgeräten. Die Kameras sind als Platinenversion oder in einem Aluminiumgehäuse verfügbar und haben einen verschraubbaren USB-Anschluss entweder auf der Rückseite oder der Kameraseite. Der CMOS-Sensor mit Rolling Shutter und 2,5 Megapixeln hat eine Größe von 1/2,5” und bietet 49 fps bei voller Auflösung (2592 x 1944).
 
Die Dragonfly® S ermöglicht Bildaufnahmen über Hardware- und Software-Trigger sowie hochqualitatives Video-Streaming für vielseitige Einsätze in einem breiten Anwendungsspektrum in der Fertigungsautomatisierung, den Life-Sciences und in Embedded-Anwendungen. Der große Onboard-Speicher stellt sicher, dass jedes Bild in einem Aufbau mit einer oder mehreren Kameras ohne Verlust zum Host gesendet wird.

Eigenschaften  

  • Besonders kleines Gehäuse
  • Geringer Stromverbrauch
  • Modulares Design
  • Kameras mit Gehäuse entsprechen EMC-Richtlinie Klasse B für Gesundheitswesen
  • Spot- und Teilautomatik-Modus
  • Serielle Kommunikation
  • Additives Binning
  • Verstärkung, Weißabgleich, Schwarz-Level, EV-Kompensation
  • Trigger über Software/Hardware (ansteigend oder absteigend)
  • Logik-Blöcke, Zähler
  • Farbkorrektur

Anwendungen

  • Tragbare Geräte
  • Medizin-Geräte
  • Life-Science-Geräte 
  • Fertigungsautomatisierung 
  • Biometrie-Anwendungen 
  • Ophthalmoskopie 
  • 3D-Scan 
  • Automatische optische Inspektion
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
;