Produkt in den Warenkorb gelegt

Zweibandfilter, VIS-850 nm, M37

×
Produkt #74-577 Neu Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€159,00
Mengenrabatte
Stk. 1+ €159,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Bereich Halbwertsbreite (FWHM, nm):
250nm, 50nm ±20 nm VIS, ±10 nm NIR

Produktdetails

Typ:
Dual Bandpass Mounted Imaging Filter
Modellnummer:
DB850-37

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Außendurchmesser (mm):
39
Substratdicke (mm):
2mm

Optische Eigenschaften

Farbe:
VIS-850nm-NIR
Oberflächenqualität:
40/20
Transmission (%):
≥90%
Transmissionsbereich (nm):
404-645nm, 835-875nm

Gewinde & Montage

Filtergewinde:
M37 x 0.75
Fassungsdicke (mm):
5.2

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Blockung und Transmission von VIS- und NIR-Spektralbändern mit nur einem Filter
  • Keine Notwendigkeit für Systeme mit zwei Sensoren
  • Antireflexionsbeschichtung für Langlebigkeit und hohe Abbildungsleistung
  • Verschiedene Montagegewinde verfügbar

Multiband-Bandpassfilter für die industrielle Bildverarbeitung sind mit zwei oder drei Wellenlängenbändern in einem Filter verfügbar und ermöglichen eine große Flexibilität beim Systemdesign. Die Filter erreichen eine Transmission von bis zu ≥90% im sichtbaren (VIS) oder nahen infraroten (NIR) Spektralbereich, wobei verschiedene Wellenlängenbereichkombinationen verfügbar sind. Die hart beschichteten Filter aus einem einzelnen Substrat besitzen AR-Beschichtungen für eine optimale Transmission und verfügen über eine hervorragende Oberflächenqualität, um die Abbildungsleistung zu maximieren. Multiband-Bandpassfilter für die industrielle Bildverarbeitung sorgen für eine genaue Farbwiedergabe, indem sie unerwünschte Wellenlängen blockieren und so eine Bildgebung mit zwei Sensoren überflüssig machen. Die Filter sind ideal für Überwachungsanwendungen im Sicherheitssektor und Verkehrsmanagement sowie für Bildgebungsanwendungen mit normalisiertem Vegetationsindex (NDVI).

Bitte beachten Sie: Andere Filtergewinde sind auf Anfrage erhältlich.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
;