Produkt in den Warenkorb gelegt

Objektiv der E-Serie mit Festbrennweite, 12 mm, ⅔" Sensorformat

E Series 12mm ⅔

E Series 12mm ⅔" Format Fixed Focal Length Lens

E Series 12mm ⅔
×
Produkt #29-996 5 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€259,00
Mengenrabatte
Stk. 1+ €259,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Series:
E Series
Typ:
Fixed Focal Length Lens

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Blende:
Variable
Länge (mm):
33.76
Max. Durchmesser (mm):
26.5
Außendurchmesser (mm):
26.5
Zusätzliche Objektivlänge in Kamera (mm):
2.98

Optische Eigenschaften

Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat:
50.17°
Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:
50.17°
Horizontales Bildfeld, 1/1,8“ Sensor:
41.91°
Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
37.60°
Max. Bildkreis (mm):
11.00
Anzahl Elemente (Gruppen):
7 (6)
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 700
Brennweite BW (mm):
12.00
Arbeitsabstand (mm):
250 - ∞
Blende (f/#):
f/4 - f/16
Beschichtung:
λ/4 MgF2
Position Eintrittspupille (mm):
13.02
Hauptebene Objektseite (mm):
20.21
Hauptebene Bildseite (mm):
-1.61
Maximale Verzeichnung (%):
0.96
Position Austrittspupille (mm):
-19.19
Wellenlängenbereich:
VIS

Sensor

Max. Sensorgröße:
2/3"
Pixel Size (μm):
2.74

Gewinde & Montage

Filtergewinde:
M25.5 x 0.5 (Female)
Frontgewinde:
M25.5 x 0.5 (Female)
Mount:
C-Mount

Umwelt & Haltbarkeit

Lagerungstemperatur (°C):
-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Kosteneffektive Lösung für Systeme, die eine große Tiefenschärfe erfordern
  • Objektive mit C-Mount für bis zu ⅔" Sensoren
  • Ideal für Logistik- und Barcode-Scanning-Anwendungen

Edmund Optics® Objektive mit Festbrennweite der E-Serie bieten eine kostengünstige Lösung für die Abbildung mit fester Brennweite ohne Leistungseinbußen. Die Objektive wurden für Logistikanwendungen entwickelt, die die Größe und Form von Produkten erkennen, Barcodes lesen und den Standort von Produkten finden müssen. Diese Systeme erfordern häufig keine Objektive mit anspruchsvollen Spezifikationen, die für große Sensorformate und kleine Pixel geeignet sind und kostspielig sein können. Die Edmund Optics® Objektive mit Festbrennweite der E-Serie bieten ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Leistung und Kosten und haben ein maximales Sensorformat von ⅔". Um günstige Preise bei der Herstellung von Prototypen und in der Serienproduktion zu gewährleisten, wurden die Objektivgehäuse vereinfacht, indem der Fokusmechanismus entfernt wurde. Die Objektive können trotzdem fokussiert werden, indem sie in die Kamera hinein- und hinausgeschraubt und dann mit einem Feststellring fixiert werden. Die Objektive haben eine verstellbare Blende mit einem Bereich von f/4 bis f/16.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
;