Produkt in den Warenkorb gelegt

Leere Box für 14 dünne 25-mm-Optiken

Empty Case for 14 thin Optics

Empty Case for 14 thin Optics

×
Produkt #89-692 Neu Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€65,00
Mengenrabatte
Stk. 1+ €65,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Optics Storage Case

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (Zoll):
5.00 x 4.00
Anzahl Aussparungen:
14

Gewinde & Montage

Größe der kompatiblen Optiken (mm):
25.00

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Langlebige, labortaugliche Konstruktion
  • Zahlreiche Größen- und Kapazitätsoptionen verfügbar
  • Präzisionsgeschnittener Schaumstoff für sicheren Sitz
  • Optimiert für die Lagerung dünner Optiken

Die leeren PVC-Boxen für Objektiv- und Filterkits sind leichte, halbsteife, stoßfeste Aufbewahrungsbehälter für optische Komponenten, die für die organisierte Aufbewahrung und den Transport von dünnen Optiken mit 25 und 50 mm Durchmesser entwickelt wurden. Jede Box enthält einen präzisionsgeschnittenen Schaumstoffeinsatz, der einen sicheren, schützenden Sitz für 8, 14 oder 48 einzelne optische Komponenten bietet. Leere PVC-Boxen für Objektiv- und Filterkits sind ideal für den Laborgebrauch, den Transport oder die saubere Lagerung, wo sie eine sichere und schützende Aufbewahrungsumgebung für optische Komponenten bieten.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
;