Produkt in den Warenkorb gelegt

Bandpassfilter für Astronomie, Kron/Cousins, rot, 50 x 50 mm

Astronomy Bandpass Filters

Astronomy Bandpass Filters

×
Produkt #21-118 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€890,00
Mengenrabatte
Stk. 1-5 €890,00 stückpreis
Stk. 6-25 €801,00 stückpreis
Stk. 26-49 €753,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Filtertyp:
Kron-Cousins, R
Typ:
Bandpass Filter

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
50 x 50
Dicke (mm):
5.00 ±0.1
Toleranz Größe (mm):
+0/-0.25
Parallelität (Bogensekunden):
<30

Optische Eigenschaften

Zentralwellenlänge ZWL (nm):
630.00
Halbwertsbreite FWHM (nm):
250.00
Min. Transmission (%):
>70
Oberflächenqualität:
60-40
Transmittierte Wellenfront, RMS:
λ/4

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
REACH 241:

Produktdetails

  • Licht von astronomischen Objekten filtern und messen
  • Ideal für die photometrische Kalibrierung
  • UBVRI-Filter

Die Bandpassfilter für die Astronomie werden eingesetzt, um Lichtbänder zu filtern und zu messen, die von Astronomie- und Himmelsobjekten emittiert werden. Die Johnson/Bessel-Filter können gut in Kombination mit Photomultiplierröhren verwendet werden, Kron/Cousins-Filter eignen sich aufgrund der Sensorempfindlichkeit ideal für Siliziumsensoren. Beide Filtertypen verwenden identische UV- (U), Blau- (B) und Violett-Filter (V). Die Rot- (R) und Infrarot-Filter (I) wurden dagegen für den Einsatz mit entweder der Photomultiplierröhre oder einem Silizium-CCD-Detektor optimiert. Die Bandpassfilter für die Astronomie haben genau kontrollierte Dicken, um eine Nachfokussierung beim Filtertausch zu vermeiden.

Technische Informationen

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
;