Produkt in den Warenkorb gelegt

Bandpassfilter für Astronomie, Kron/Cousins, Set mit 50 x 50 mm

Astronomy Bandpass Filters

Astronomy Bandpass Filters

×
Produkt #21-120 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€4.250,00
Mengenrabatte
Stk. 1-5 €4.250,00 stückpreis
Stk. 6-25 €3.825,00 stückpreis
Stk. 26-49 €3.596,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Bandpass Filter
Inhalt des Sets:
#21-115, #21-116, #21-117, #21-118, #21-119

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Licht von astronomischen Objekten filtern und messen
  • Ideal für die photometrische Kalibrierung
  • UBVRI-Filter

Die Bandpassfilter für die Astronomie werden eingesetzt, um Lichtbänder zu filtern und zu messen, die von Astronomie- und Himmelsobjekten emittiert werden. Die Johnson/Bessel-Filter können gut in Kombination mit Photomultiplierröhren verwendet werden, Kron/Cousins-Filter eignen sich aufgrund der Sensorempfindlichkeit ideal für Siliziumsensoren. Beide Filtertypen verwenden identische UV- (U), Blau- (B) und Violett-Filter (V). Die Rot- (R) und Infrarot-Filter (I) wurden dagegen für den Einsatz mit entweder der Photomultiplierröhre oder einem Silizium-CCD-Detektor optimiert. Die Bandpassfilter für die Astronomie haben genau kontrollierte Dicken, um eine Nachfokussierung beim Filtertausch zu vermeiden.

Technische Informationen

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
;