Produkt in den Warenkorb gelegt

Ersatz-Batterie FLIR T199362ACC für die Ex-Serie

×
Produkt #75-084 Neu 2 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€239,00
Mengenrabatte
Stk. 1+ €239,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Modellnummer:
Ex Series

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Messbare Temperaturbereiche -20° bis 400°C oder -20° bis 550°C
  • Thermische Empfindlichkeit bis <0,04°C
  • Sturzgeprüft und Schutzart IP54

Die tragbaren FLIR Wärmebildkameras der Ex-Serie wurden für eine professionelle thermische Bildgebung entwickelt, wobei der Schwerpunkt auf Benutzerfreundlichkeit, Robustheit und präziser Diagnose liegt. Mit einer thermischen Empfindlichkeit bis <0,04 °C können diese Wärmebildkameras selbst die kleinste thermische Veränderung erkennen und ermöglichen über WLAN die einfache Übertragung von Bildern auf andere Geräte oder den Zugriff auf Cloud-Speicher. Die tragbaren FLIR Wärmebildkameras der Ex-Serie sind in drei Modellen erhältlich, die sich in Auflösung und thermischer Empfindlichkeit unterscheiden. Das Modell E5 Pro bietet eine Auflösung von 160 × 120 mit einer Empfindlichkeit von <0,6°, das E6 Pro eine Auflösung von 240 × 180 und eine Empfindlichkeit von <0,05°C, und das E8 Pro eine Auflösung von 320 × 240 mit einer Empfindlichkeit von <0,04°C. Diese Kameras sind ideal für Elektriker, HLK-Techniker, Hausinspektoren und alle, die präzise thermische Daten für die vorausschauende Wartung, Fehlersuche und Gebäudeinspektionen benötigen.

Model E5 Pro E6 Pro E8 Pro
Resolution 160 × 120 (19,200 pixels) 240 × 180 pixels (43,200 pixels) 160 x 120 (19,200 pixels)
Temp Range -20°C to 400°C (-4°F to 752°F) -20°C to 550°C (-4°F to 1022°F) -20°C to 550°C (-4°F to 1022°F)
Thermal sensitivity <0.06°C <0.05°C <0.04°C

Accuracy: ±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading, for ambient temperature 10°C to 35°C (50°F to 95°F) and object temperature above 0°C (32°F)

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
;