Produkt in den Warenkorb gelegt

Gasdurchflusszelle FCS80, 1/4"-Anschluss, SC/APC

#72-184

×
Produkt #72-186 1 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.350,00
Mengenrabatte
Stk. 1-4 €1.350,00 stückpreis
Stk. 5-9 €1.215,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Weglänge (cm):
78.1
Transmission (%):
>35%
Fasersteckertyp:
SC/APC

Produktdetails

Typ:
FCS
Modellnummer:
FCS-80-SS-1/4-SCAPC

Optische Eigenschaften

Wellenlängenbereich (nm):
1260 - 1800

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
0 to +70
Lagerungstemperatur (°C):
-40 to +85

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Varianten mit und ohne Faserkopplung für UV bis IR
  • Edelstahl für Betrieb bei hohen Temperaturen und hohem Druck
  • Einfache Integration

Gasdurchflusszellen von Wavelength References wurden für die laserbasierte Gasbestimmung im Durchfluss entwickelt. Die Zellen sind in einem robusten, vakuumdichten Gehäuse aus Edelstahl 316 eingebaut und verfügen über Swagelok®-Verschraubungen für den Gaseinlass und -auslass. Wir bieten zurzeit folgende Versionen an:

  • Die FCW-Gasdurchflusszellen mit Fenster aus CaF2 an einem Ende wurden für Freistrahlanwendungen entwickelt, haben eine Weglänge von 10 cm sowie eine Transmission >50% von 150 nm bis 9 µm.
  • FCS-Gasdurchflusszellen werden als Einmoden- oder Multimodenkonfiguration angeboten mit den Weglängen 16,7 cm bzw. 76,1 cm. Sie sind mit FC/PC-, FC/APC-, SC/PC- oder SC/APC-Steckern verfügbar und verwenden SMF28-Fasern für den Einsatz im Wellenlängenbereich von 1260 bis 1800 nm. Sie können vom vollständigen Vakuum bis zu 1000 Torr betrieben werden.
  • FCM-Gasdurchflusszellen sind für Faseroptiken und FTIR-Spektroskopie optimiert und verfügen über einen SMA905-Faseranschluss, eine Weglänge von 10 cm und eine Transmission >50% von 150 nm bis 9 µm.

Gasdurchflusszellen sind ideal für die Gassensorik, chemische Detektion und analytische Spektroskopieanwendungen.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
;