Produkt in den Warenkorb gelegt

LED-Punktstrahler mit hoher Intensität und Ethernet-Steuerung, grün (Rezertifiziert 05-P)

Mehr Produkte von Advanced Illumination
×
Produkt #21-359-RCD-05P Rezertifiziert 3 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€500,00
Mengenrabatte
Stk. 1+ €500,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | Weitere Infos
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Modellnummer:
SL162-530C1
Lebensdauer der LED (Stunden):
50,000
Anzahl LEDs:
1
Beleuchtungsart:
LED Illuminator
Hinweis:
Required Controller #18-645; Required Power Supply #66-855
Hersteller:
Advanced Illumination
Gehäusegeometrie:
Spot Light
Betriebsmodus:
Constant, Pulsed, Gated

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Gewicht (g):
85.1

Optische Eigenschaften

Farbe:
Green
Wellenlänge (nm):
530

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Stecker:
C1
Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #89-513
Korea: #33-773
China: #66-855
Kabellänge (m):
2

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
0 to +60

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

Die Advanced Illumination In-Line-Beleuchtungen mit hoher Intensität und Ethernet-Steuerung verwenden eine C1-Verbindung für den Anschluss an den DCS-100E-Controller mit einem Ausgang (#18-645). Der DCS-100E-Controller mit einem Ausgang ermöglicht eine Ethernet-Steuerung der In-Line-Beleuchtung über eine herunterladbare Software oder über eine webbasierte graphische Benutzeroberfläche (GUI). Die Beleuchtungen besitzen ein effizientes Wärmemanagement und erzeugen 33.000 Lux bei einer Punktgröße von 61 mm und einem Arbeitsabstand von 100 mm. Die Strahler können kontinuierlich, gepulst oder im Trigger-Modus betrieben werden. Die Advanced Illumination In-Line-Beleuchtungen mit hoher Intensität und Ethernet-Steuerung können durch das SignaTech™-Steuersystem von Advanced Illumination, das zusammen mit dem DCS-100E-Controller erhältlich ist, in kurzen Pulsen übersteuert werden, ohne die LED zu beschädigen. Die Strahler sind in UV, blau, grün, rot-orange, IR oder weiß verfügbar und passen zu dem 8 mm großen In-Line-Beleuchtungseingang, der an vielen Objektiven zu finden ist. So kann die Beleuchtung ideal mit den TECHSPEC® telezentrischen Hintergrundbeleuchtungen und telezentrischen Objektiven mit In-Line-Beleuchtungseingang eingesetzt werden. Für Anwendungen, bei denen keine Ethernet-Steuerung benötigt wird, sind Advanced Illumination In-Line-Beleuchtungen mit hoher Intensität verfügbar.

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb werden eine 24-V-Stromversorgung (#66-855) und ein DCS-100E-Controller mit einem Ausgang (#18-645) benötigt.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
;