Produkt in den Warenkorb gelegt

GRIN-Linsengreifer 1,8 mm Durchmesser

GRIN Lens Gripper 1.8mm Dia.

GRIN Lens Gripper 1.8mm Dia.

×
Produkt #73-449 Neu 4 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€450,00
Mengenrabatte
Stk. 1+ €450,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Grin Lens Mount
Optiktyp:
GRIN Lenses
Hinweis:
Compatible Table Mounts Sold Separately:
#73-455 (8.5mm Height) & #73-458 (27mm Height)

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Aufbau:
Anodized Alumnium

Gewinde & Montage

Optikdurchmesser (mm):
1.8 (Diameter)

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 247:

Produktdetails

  • Für eine einfache Handhabung, Positionierung und Montage von GRIN-Linsen
  • Geeignet für Linsen mit 0,5 mm, 1 mm und 1,8 mm Durchmesser
  • Für die Integration in Laboraufbauten sind Tischhalterungen erhältlich

GRIN-Linsengreifer und Tischhalterungen bieten eine kompakte und sichere Lösung für die Handhabung und Positionierung einer Reihe von GRIN-Linsen. Diese Greifer verfügen über ein federgelagertes System zum einfachen Aufnehmen und Lösen und bieten eine einfache und effektive Möglichkeit zur Handhabung empfindlicher Optiken, die aufgrund ihrer geringen Größe oft schwer zu handhaben sind. GRIN-Linsengreifer sind in Optionen für GRIN-Linsen mit 0,5, 1 und 1,8 mm Durchmesser erhältlich und können in Verbindung mit einer Tischhalterung (#73-455 und #73-458) verwendet werden, um eine einfache Integration in optische Aufbauten zu ermöglichen. Die Tischhalterungen, die in zwei verschiedenen festen Höhenpositionen erhältlich sind, verfügen über einen Magnethalter für die schnelle und einfache Montage der Linsengreifer und ermöglichen die vertikale und horizontale Ausrichtung von Greifern und Linsen. GRIN-Linsengreifer und Tischhalterungen sind sowohl einzeln als auch in Kits erhältlich.

Technische Informationen

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
;