TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
| Mengenrabatte | |
|---|---|
| Stk. 1-9 | €1.350,00 stückpreis |
| Stk. 10+ | €1.215,00 stückpreis |
| Need More? | Angebotsanfrage |
Die vormontierten TECHSPEC® Fluoreszenzfiltersets im Würfel erleichtern die Integration bei den beliebten Mikroskopen von Olympus oder Nikon. Jedes Fluoreszenzfilterset im Würfel besteht aus einem dichroitischen TECHSPEC® Fluoreszenzfilter sowie zwei TECHSPEC® Fluoreszenz-Bandpassfiltern, die so ausgerichtet wurden, dass eine optimale Anregung und Emission der wichtigsten Fluorophore erreicht wird. Die Filter können einfach ausgebaut und entsprechend den Anforderungen der Anwendung ersetzt werden, was die Flexibilität erhöht. Ungefasste TECHSPEC® Fluoreszenzfiltersets sind ebenfalls erhältlich.
Built-to-Order-Produkt: Die Produkte werden nach der Bestellung aus Standardkomponenten zusammengebaut. Wenn alle Komponenten auf Lager sind, erhalten Sie die Ware in der Regel innerhalb von 5 - 8 Tagen. Kontaktieren Sie uns bei Fragen zu Lieferung oder Lagerbestand.