Produkt in den Warenkorb gelegt

Monochrome Kamera, 1/2,9“, USB 3.0, IDS U3-3041LE-M-GL

Mehr Produkte von IDS Imaging Development Systems
IDS Imaging uEye LE Camera (M12, Board Level, Front View)

IDS Imaging uEye LE Camera (M12, Board Level, Front View)

IDS Imaging uEye LE Camera (M12, Board Level, Front View) IDS Imaging uEye LE Camera (M12, Board Level, Side View) IDS Imaging uEye LE Camera (M12, Board Level, Back View)
×
Produkt #24-087 1 In Stock Ähnliche Kameras
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€375,00
Mengenrabatte
Stk. 1+ €375,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Spektrum:
Monochrome

Produktdetails

Typ:
Monochrome Camera
Modellnummer:
U3-3041LE-M-GL
Hersteller:
IDS Imaging Development Systems
Kamerareihe:
uEye+ LE

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
36 x 36 x 19.9 (excludes connectors and lens mount)
Gewicht (g):
16
Gehäuse:
Board Level

Sensor

Bufferspeicher:
Not Specified
Sensorformat:
1/2.9"
Auflösung (Megapixel):
1.50
Bildrate (fps):
230.00
Pixel (h x v):
1,448 x 1,086
Pixelgröße, h x v (μm):
3.45 x 3.45
Sensorfläche, h x v (mm):
4.995 x 3.746
Sensortyp:
Sony IMX273
Sensor:
Progressive Scan CMOS
Verschlusstyp:
Global
Pixeltiefe:
12 bit
Belichtungszeit:
0.04ms - 2000ms
Dynamikbereich (dB):
70.00
Bildverarbeitungsstandard:
USB3 Vision

Elektronische Spezifikationen

Energieverbrauch (W):
1 - 2

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Schnittstelle:
USB 3.0
Stecker:
USB Type-C
Stromversorgung:
Power over USB
GPIOs:
2 Flash Output, 2 Trigger Input, 2 GPIO, 2 TWI, 1 Voltage Output, 1 Ground
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO); Software Trigger
Orientierung des Anschlusses:
Back Panel (Right Angle)
GPIO-Steckertyp:
10-pin Wuerth connector (WR-WTB 1.00 mm)

Gewinde & Montage

Mount:
S-Mount (M12 x 0.5)
Gewinde:
N/A

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
0 to +55
Lagerungstemperatur (°C):
-20 to +80

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:
REACH 241:

Produktdetails

  • Bis zu 6,4 MP Auflösung und Bildraten bis 230 Bilder/Sekunde
  • Platinenversionen mit C/CS-Mount oder S-Mount
  • Konform mit GenICam und USB3 Vision

Die IDS Imaging uEye LE/XLE Kameras mit USB 3.1 verwenden die SDK-Plattform von IDS, welche die Standards GenICam und USB3 Vision unterstützt und eine einfache Möglichkeit zur Softwareentwicklung und -integration bietet. Die Kameras sind als Platinen- oder Gehäuseversion mit S-Mount oder C/CS-Mount verfügbar. Die C/CS-Mount-Version wird mit einem 5 mm langen Abstandsring geliefert für eine einfache Adaption zwischen C- und CS-Mount. Die IDS Imaging uEye LE/XLE Kameras mit USB 3.1 können in kleine Geräte, die Medizintechnik, Robotik oder andere Bildverarbeitungsanwendungen integriert werden. Die XLE-Version ist sehr kompakt und ideal für eingebettete Systeme geeignet, die LE-Version kann gut in kleinere Geräte verbaut werden.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
;